Éléments de protection ELESA

Communiqués de presse sur les produitsIngénierie mécaniqueCADConnaissances
Des solutions rapides et efficaces

Des produits simples et intuitifs, mais aussi très utiles grâce à leur capacité à satisfaire efficacement une large gamme d'applications pour protéger les extrémités des tubes et des boulons contre les chocs, la poussière ou l'humidité, ou lorsqu'il est nécessaire d'empêcher les fuites de liquides ou la pénétration de corps étrangers.

1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bouchons de fermeture TNX.36x1.5

Rèfèrence
CODE
Description
DESCRITPION
d
DIM01
h
DIM02 [mm]
s
DIM03 [mm]
D
DIM04 [mm]
L
DIM05 [mm]
Poids
WEIGHT [g]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
437317
TNX.20x1.5
M20x1.5
12.0
15
26.0
20.5
2.4
437319
TNX.22x1.5
M22x1.5
12.0
15
28.0
20.5
3
437321
TNX.24x1.5
M24x1.5
12.0
17
30.0
20.5
3.7
437323
TNX.26x1.5
M26x1.5
12.0
19
32.0
20.5
3.7
437325
TNX.27x2
M27x2
12.0
19
33.0
24.5
4
437327
TNX.28x1.5
M28x1.5
12.0
19
34.0
20.5
5
437329
TNX.30x1.5
M30x1.5
12.0
22
38.0
20.5
6
437331
TNX.30x2
M30x2
15.0
22
38.0
24.5
7
437333
TNX.32x1.5
M32x1.5
12.0
22
40.0
20.5
7.3
437335
TNX.33x2
M33x2
15.0
24
40.0
24.5
12
437337
TNX.36x1.5
M36x1.5
12.0
24
45.0
20.5
11.5
437339
TNX.36x2
M36x2
15.0
24
45.0
24.5
5
437341
TNX.38x1.5
M38x1.5
12.0
24
48.0
20.5
7
437343
TNX.42x2
M42x2
15.0
24
50.0
24.5
8
437345
TNX.45x1.5
M45x1.5
12.0
24
52.0
22.0
8
437347
TNX.45x2
M45x2
15.0
30
52.0
25.0
12.5
437349
TNX.48x2
M48x2
15.0
30
55.0
25.0
13
437351
TNX.52x1.5
M52x1.5
12.0
30
60.0
22.0
14
437353
TNX.52x2
M52x2
15.0
30
60.0
25.0
14
Show compressed display (39 products)
Fetch failed

Les capsules et couvercles de protection sont fabriqués en polyéthylène (PE) de haute qualité. En détail, les bouchons de tube NIL en technopolymère noir ou gris, finition satinée, sont idéaux pour couvrir les bords tranchants des tubes carrés, ronds ou rectangulaires. Les nervures internes particulières permettent un montage et un démontage simples et sûrs, même avec des tubes d'épaisseurs différentes.

La nouvelle série de capsules protectrices NCT pour tubes est idéale pour la protection contre les chocs. Disponibles avec des diamètres de 4mm à 114mm. Couvercles de protection NCD pour écrous et boulons avec filets de M4 à M30, couleur noire ou chromée, finition mate pour une parfaite adéquation avec les structures.

Les bouchons filetés TX en polyéthylène rouge sont disponibles avec une bague d'emballage plate en caoutchouc synthétique NBR (série TX-G) qui offre une plus grande couverture du trou, minimisant ainsi les pertes. Ces bouchons sont idéaux pour l'emballage et le transport d'équipements contenant de l'huile afin d'éviter les fuites de liquides, par exemple sur les moteurs, les boîtes de vitesse, les unités de transfert et les transmissions.

La série TNX en polyéthylène jaune est équipée d'un joint torique d'emballage en caoutchouc synthétique NBR. La forme spéciale est conçue pour une installation à l'aide d'un tournevis. Ils sont disponibles dans une large gamme de filetages métriques et GAS - de M8 à M52 et de G1/8 à G2.

Article original écrit par ELESA