Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP

Qu'est-ce que le PMI ?

Industrie 4.0Conception de l'usineContenu importantConnaissancesGlossaire
Par le passé, la conception assistée par CAO a déjà évolué de la 2D à la 3D. Aujourd'hui, la prochaine révolution est en marche : le jumeau numérique intelligent avec des informations supplémentaires, appelées Product Manufacturing Information (PMI) pour l'automatisation.

Que sont les PMI ?

Par PMI, on entend des informations sur la fabrication des produits qui sont utilisées dans l'industrie et transmises à la production. Elles représentent le processus de fabrication et les caractéristiques d'un produit. Il s'agit par exemple de données géométriques, de tolérances, de données sur les matériaux, de nomenclatures, de données sur les matériaux, d'exigences en matière de surface ou de normes de qualité et d'autres informations sur l'ensemble du cycle de vie du composant.

Quels sont les avantages des PMI ?

L'avantage des PMI par rapport aux dessins techniques réside dans le fait que les informations peuvent être directement attribuées au modèle CAO 3D. Cela permet de transmettre plus rapidement les données à d'autres services de développement, ce qui améliore la communication avec la production et les clients. En théorie, il n'est donc plus nécessaire de recourir à un dessin technique, ce qui permet de réaliser des économies de coûts et de temps. Si toutefois un dessin 2D est demandé, le PMI peut être entièrement repris lors de la création du dessin.

Quels sont les avantages des PMI pour les clients ?

Lorsque les fabricants fournissent des PMI à leurs clients, ils disposent de toutes les données pertinentes en un coup d'œil. Les clients peuvent ainsi choisir la pièce avec plus de précision en fonction de leur application, l'intégrer plus facilement dans leurs conceptions, l'utiliser de manière plus durable et anticiper la maintenance. En effet, les PMI ne fournissent pas seulement aux planificateurs des informations détaillées sur les spécifications techniques d'un composant. Les PMI se réfèrent également à l'origine et à la qualité d'un produit. De cette manière, les PMI simplifient et accélèrent le processus de conception et l'exploitation ultérieure grâce à des données supplémentaires.

Conclusion

Les PMI sont utilisées dans l'industrie et représentent le processus de fabrication d'un produit ainsi que ses caractéristiques. Ils ouvrent de nouvelles possibilités aux entreprises. L'utilisation de PMI peut remplacer la création de dessins 2D et accélérer le transfert de données.

 

Que sont les PMI ?
PMI désigne les informations sur la fabrication des produits utilisées dans l'industrie. Elles transmettent des détails de fabrication et des paramètres de produit tels que la géométrie, les tolérances, les matériaux, les nomenclatures, les exigences de surface et les normes de qualité. Ces informations accompagnent le produit tout au long de son cycle de vie.
Quels sont les avantages des PMI ?
Le PMI présente l'avantage, par rapport aux dessins techniques, de pouvoir associer des informations directement au modèle CAO 3D. Cela permet un transfert plus efficace des données vers d'autres départements, ce qui améliore la communication avec la production et les clients. En théorie, un dessin technique n'est plus nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts et de gagner du temps.
Quels sont les avantages des PMI pour les clients ?
En fournissant des PMI, les fabricants permettent à leurs clients d'avoir une vue complète des informations pertinentes sur les produits. Cela facilite la sélection, l'intégration, l'utilisation et la maintenance des pièces pour chaque application. PMI ne fournit pas seulement des détails techniques, mais aussi des informations sur l'origine et la qualité des produits, ce qui améliore l'ensemble du processus, de la conception à l'exploitation.

Add at least 2 products with