Les ressorts ondulés Smalley réduisent la hauteur des ressorts de 50%.

Les ressorts ondulés de Smalley réduisent la hauteur des ressorts de 50%. Leur conception unique permet des ajustements serrés et un gain de place, rendant la vie difficile aux ressorts hélicoïdaux.
Le ressort dispose d'un corps en acier au carbone ou en acier inoxydable avec un cadre ondulé qui s'incurve et se déchire vers le haut et autour du ressort, ce qui lui donne une bobine légère qui en fait le plus grand économiseur d'espace sur le marché.

Le rôle du ressort est d'accumuler de l'énergie mécanique et de supporter des charges. Grâce à sa conception ondulée, il compense les variations dimensionnelles au sein des assemblages et réduit la hauteur de travail du ressort.
Avec moins de matériaux pour fabriquer le ressort, la même force linéaire et une taille d'assemblage réduite, le ressort ondulé est une alternative plus économique que le ressort hélicoïdal classique. Smalley propose 4000 ressorts ondulés, tous entièrement personnalisables, avec neuf types différents afin de trouver la bonne solution pour chaque application.
Les ressorts ondulés sont utilisés par les ingénieurs dans les secteurs de l'aérospatiale, de la technologie médicale, de l'industrie hors route et de l'industrie pétrolière et gazière pour résoudre les problèmes d'espace. Certaines des applications les plus connues des ressorts ondulés se trouvent dans les connecteurs électriques pour l'aérospatiale, les vannes de débit, les soupapes de surpression, les vannes à eau, les joints tournants, les pompes, les engrenages flottants et de nombreuses autres applications de machines uniques.
Les ressorts ondulés ne sont qu'un des produits entièrement personnalisables que Smalley a à offrir et qui peuvent être affichés et personnalisés directement sur le site web de Smalley grâce à l'eCATALOG intégré de CADENAS USA.
Pour voir ce qu'un catalogue numérique de pièces peut faire pour vous, visitez 3Dfindit.com.