Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

03058-06

Expand Table
FR
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BEST
Position
POS
Filetage
D
Diamètre
D1 [mm]
Longueur
L [mm]
Course de ressort
H [mm]
Profondeur
T1 [mm]
Rainure
N [mm]
Ouverture de clé
S [mm / inch]
Force du ressort initiale F1 ca. N
F1 [N]
Force du ressort finale F2 ca. N
F2 [N]
Poids environ
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Numéro de tarif douanier
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
Délai de livraison standard
STDLZ
End of life
EOL
1
2
3
4
5
6
7
8
03058-03
0
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Infotext
Yes
73181520
4059495019185
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
03058-04
0
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0008
Infotext
Yes
73181520
4059495019192
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
03058-05
0
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0016
Infotext
Yes
73181520
4059495019208
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
03058-06
0
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0023
Infotext
Yes
73181520
4059495019215
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
03058-08
0
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0049
Infotext
Yes
73181520
4059495019222
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
03058-10
0
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0081
Infotext
Yes
73181520
4059495019239
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
03058-12
0
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0137
Infotext
Yes
73181520
4059495019246
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
03058-16
0
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0309
Infotext
Yes
73181520
4059495019253
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
31.12.2099
Show compressed display (8 configurable products)
Numéro de commande03058-06
ShorttextPoussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui en POM, acier inoxydable
Dernières modifications04.09.2025 15:11:35
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_PRESSING Presser
BYFUNC_SCREWING Visser
BYFUNC_ARRESTING Bloquer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-06-11 Elément de pression, à ressort (norme, constr. d'outils)

ETIM 10.0

EC011996 Spring plunger