Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
27 - Electricité, Electronique, Automatisation et Commande
27-20 - Technologie de mesure, mesure pour process
27-20-05 - Appareil de mesure, niveau, couche séparatrice
27-20-05-05 - Canne de niveau (à microondes)
100012731.prj(cat_turck)
ECLASS 11.0
...
27-20-05-05 - Canne de niveau (à microondes)
100012731.prj(cat_turck)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100012731
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
PREVIEW
Dimension drawing
MASSZEICHNUNG
Product number of the Manufacturer
BMENB
Short Description
DESCRIPTION_SHORT
Long Description
DESCRIPTION_LONG
EAN
Manufacturer Name
MANUNAME
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
CAD parameter 2
F
CAD parameter 3
T
CAD parameter 1
B
Packaging quantity
NO_CU_PER_OU
Deeplink
DEEPLINK
AAO677
MANUFACTURER_URL
1
100012731
Radar
Radar – Level Control
4047101514537
Turck
LRS510-10-51-2UPN8-H1141
LRS (Radar)
G3/4 Zoll male
M12 x 1
1
Deeplink
Turck
https://www.turck.de/
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
ECLASS 11.0
- 100012731.prj(cat_turck)
Numéro de commande
100012731
Shorttext
Radar
Longtext
Radar – Level Control
Dernières modifications
07.05.2024 11:20:25
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
100012731
Customs Tariff Number
90261029000
Description long
Radar – Level Control
Description short
Radar
Type Code
LRS510-10-51-2UPN8-H1141
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-20-05-05 Canne de niveau (à microondes)
tension assignée d'emploi Ue en a.c.
24 V
courant assigné ininterrompu Iu
0.25 A
Référence article du fabricant
100012731
Nom du fabricant
Turck
Adresse lien complémentaire
https://www.turck.de/en/product/0000004b0003aa630002003a
Perte de puissance par pôle, en fonction du courant [PlIp]
0.1 W
ETIM 10.0
EC002995 Microwave level meter
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)