Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1056-05(300)

Expand Table
1/5
Réf. d'article
CNSORDERNO
EAN-Code
CNSEAN
Désignation
BZ
level of detail
LOD
Profondeur
T [mm]
Avec butée de profondeur
MT
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)
MS
Trou de forage Ø
BL [mm]
espacement vis
SA [mm]
Nombre de dômes à vis
ANSC
Champs de griffes en expansion
SKF
Vis pour appareil
GS
Entrées de tubes combinées M20/M25 dans la zone de combinaison
KROKB
Entrées combinées M20/M25 dans l'enveloppe de la boîte
KRODM
Passages de câbles jusqu'à Ø 11 mm dans le fond de la boîte
LSODB
1
1056-05
4013456593985
Boîtier d'appareillage UP¹ avec vis d’appareils
300
46
Oui
Oui
82
60
4 x 3
2
2
2
4
1
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
ShorttextBoîtier d'appareillage UP¹ avec vis d’appareils
Dernières modifications16.04.2026 08:27:10
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number1056-05
Order Number1056-05
CNSPHYPROP Physical Properties

IFC4

IFC4_IFCJUNCTIONBOX Boite De Jonction

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Compare multiple parts
Add at least 2 products with