Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1340122

Expand Table
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
certificats et homologations
BAB392
couleur
BAA351
1
1340122
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM
Câble coaxial
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(m) - N(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4063151646158
CE-compliant
noir
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1340122
ShorttextCâble coaxial
LongtextCâble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(m) - N(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB
Dernières modifications26.02.2026 18:37:37
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longCâble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(m) - N(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB
Description shortCâble coaxial
GTIN-Code4063151646158
Order Number1340122

ECLASS 14.0

27-06-03-10 Cordon de raccordement coaxial
Type de produitNBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM
GTIN4063151646158
Référence article du fabricant1340122
Nom du fabricantPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Adresse lien complémentairehttp://www.phoenixcontact.com/product/1340122
Description du produit par le fabricantCâble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(m) - N(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB
Désignation du produit par le fabricantCâble coaxial
GLN du fabricant4063151
URI du fabricantwww.phoenixcontact.com
certificats et homologationsCE-compliant
Utilisation pour produitCâble coaxial

ECLASS 13.0

27-06-03-10 Coax patch cord
cable typeCoaxial, 4.9 mm, FRNC, 50 Ω
Product typeNBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM
GTIN4063151646158
Référence article du fabricant1340122
Nom du fabricantPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Adresse lien complémentairehttp://www.phoenixcontact.com/product/1340122
Manufacturer product descriptionCâble coaxial 50 Ω, longueur : 0,5 m, N(m) - N(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB
Manufacturer product designationCâble coaxial
GLN of manufacturer4063151
URI of manufacturerwww.phoenixcontact.com
couleurnoir
certificats et homologationsCE-compliant
Utilisation pour produitCâble coaxial
longueur0.500 m

ETIM 10.0

EC001682 Coax patch cord
Cable typeCoaxial, 4.9 mm, FRNC, 50 Ω
Colournoir
Length0.500 m

ETIM 9.0

EC001682 Coax patch cord
Cable typeCoaxial, 4.9 mm, FRNC, 50 Ω
Colournoir
Length0.500 m
Add at least 2 products with