Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Empty enclosure
Enclosure components
Supplementary enclosure components
1525286 - ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1
PHOENIX CONTACT
...
Enclosure components
Supplementary enclosure components
1525286 - ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1525286
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Color number according to RAL
AAT099
material
BAB664
1
1525286
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1
Partie supérieure du boîtier avec écran tactile
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure, écran tactile résistif de 2,4" intégré, interface: 4-wire SPI half duplex, largeur: 50,1 mm, hauteur: 122,5 mm, profondeur: 14,35 mm
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4067923003934
7035
Polyamide
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 1525286
Numéro de commande
1525286
Shorttext
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1
Dernières modifications
14.01.2025 06:40:24
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-19-06-05 Composants complémentaires du boîtier
ECLASS 13.0
27-19-06-05 Composants complémentaires du boîtier
Gris clair
浅灰色
V0
V0