| type de conducteur de raccordement | Connection par enrouleur équilibreur |
| type de fixation du circuit imprimé | coffret supplémentaire |
| type d'emballage | Carton |
| matière du contact | Cu alloy |
| température de fonctionnement minimum | -40 °C |
| température de fonctionnement maximum | 100 °C |
| rated current | 12 A |
| assembly height | 25.500 mm |
| Product type | ZFKKDS 1,5-5,08 |
| GTIN | 4017918116644 |
| Référence article du fabricant | 1704402 |
| Nom du fabricant | Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
| Nombre de séries | 2 |
| Adresse lien complémentaire | http://www.phoenixcontact.com/product/1704402 |
| Nombre de pôles | 1 |
| Colour actuating element | vert |
| Manufacturer product family | ZFKKDS(A) 1,5 |
| Manufacturer product description | Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 2, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: ZFKKDS(A) 1,5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Plaque séparée pour la conception individuelle de divers nombres de pôles. Pour raccorder un bloc, il est nécessaire de disposer d'un bloc de jonction terminal supplémentaire (voir Accessoires). Les articles bloqués sont proposés avec divers nombres de pôles. |
| Manufacturer product designation | Bloc de jonction C.I. |
| GLN of manufacturer | 4063151 |
| Rated voltage (II/2) | 630 V |
| Rated voltage (III/2) | 400 V |
| Rated voltage (III/3) | 250 V |
| Rated surge voltage (II/2) | 4 kV |
| Rated surge voltage (III/2) | 4 kV |
| Rated surge voltage (III/3) | 4 kV |
| Grid dimensions 1 | 5.080 mm |
| Pin length | 3.500 mm |
| Actuation of the conductor connection | Spring-cage connection |
| Conductor connection direction | 45 ° |
| min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar) | 0.250 mm^2 |
| max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar) | 1.500 mm^2 |
| min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar) | 0.250 mm^2 |
| max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar) | 1.500 mm^2 |
| Layout of solder pins | Linéaire |
| Number of solder pins per pole | 1 |
| Recommended drill hole diameter | 1.300 mm |
| Pin dimensions (mm) | 0,7 x 1 |
| lower limit temperature | -40 °C |
| upper limit temperature | 100 °C |
| MSL (Moisture Sensitivity Level) | not available |
| Coating PCB contact area | Tin (Sn) |
| Coating conductor contact area | Tin (Sn) |
| min. connectable conductor size (AWG/KCMIL) | 24 |
| max. connectable conductor size (AWG/KCMIL) | 14 |
| hauteur | 29 mm |
| couleur du boîtier | vert |
| certificats et homologations | CSA, cULus Recognized |
| profondeur | 24 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant (d'après UL 94) | V0 |
| matériau isolant | PA |
| section maximum du conducteur, souple | 1.500 mm^2 |
| section maximum du conducteur, rigide | 2.500 mm^2 |
| section minimum du conducteur, souple | 0.200 mm^2 |
| section minimum du conducteur, rigide | 0.200 mm^2 |
| montage | soldering |
| Largeur | 5.080 mm |
| Type de montage | Print mounting |