Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1984989

Expand Table
FR
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
1984989
PTSA 1,5/ 4-3,5-F
Bloc de jonction C.I.
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 250 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: PTSA 1,5, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Picots de soudage en zone avant, une rangée
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
33
4017918922061
15.500
16.700
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande1984989
ShorttextPTSA 1,5/ 4-3,5-F
Dernières modifications14.01.2025 06:41:03
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-46-01-01 Borne de circuit imprimé

ECLASS 13.0

27-46-01-01 Borne de circuit imprimé
Connexion automatique推入式连接
coffret supplémentaire附加机箱
Carton纸板
vert绿色
Linéaire线性的
0,4 x 0,750,4 x 0,75
Tin (Sn)Tin (Sn)
Tin (Sn)Tin (Sn)
2424
1616
vert绿色
V0V0
PAPA
solderingsoldering
Print mountingPrint mounting

ETIM 10.0

EC002643 Printed circuit board terminal

ETIM 9.0

EC002643 Printed circuit board terminal