Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 04 - Bornes pour circuits imprimés et Bornes traversantes modulaires
Série 226
226-103 - Borne traversante modulaire, broche de raccord/cond., Épaisseur de tôle 2.5 mm, 4 mm², Pas 6 mm, 1 pôle, CAGE CLAMP®
WAGO
...
226-103 - Borne traversante modulaire, broche de raccord/cond., Épaisseur de tôle 2.5 mm, 4 mm², Pas 6 mm, 1 pôle, CAGE CLAMP®
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226-103
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
No de produit
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
sections
QUERSCHNITT1 [mm²]
sections
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longueur de dénudage
ABISOLIERLAENGE [mm]
tension de mesure
SPANNUNG
Tension assignée de tenue aux chocs
BEMESSSTOSSSPG [kV]
degré de pollution
VERSCHMUTZGRAD
ampérage
STROM
Nbre de pôles
P
Hauteur
HOEHE [mm]
Largeur
BREITE [mm]
Profondeur
TIEFE [mm]
Couleur
FARBE
Poids
GEWICHT [g]
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
226-103
Info DE
Info EN
0.08 - 4
28 - 12
9 - 10
320
4
2
6 / 20
1
52.50
6.00
26.00
grau
3.487
27-14-11-34
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 226-103
Numéro de commande
226-103
Shorttext
Borne traversante modulaire, broche de raccord/cond., Épaisseur de tôle 2.5 mm, 4 mm², Pas 6 mm, 1 pôle, CAGE CLAMP®
Dernières modifications
20.11.2025 14:56:37
Unité
Mots clés
Borne
CAGE
bornes
broche
pôle
traversante
traversantes
tôle
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-14-11-34 Bloc de jonction de traversée de panneau
ETIM 10.0
EC001283 Panel feed-through terminal block