Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem actionne Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
24000 Paliers auto-aligneurs Arbres, moyeux cannelés Vis d‘entraînement à billes et unites de paliers Unités de palier Broches filetées trapézoïdales, écrous filetés trapézoïdaux
Unités de palier
24080 - Unité de palier fixe avec bride
norelem
...
Unités de palier
24080 - Unité de palier fixe avec bride
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24080-012
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BEST
Taille
GR
Largeur
B [mm]
Vis à tête cylindrique
C [DIN 912]
Diamètre
D1 [mm]
Diamètre
D2 [mm]
Diamètre
D3 [mm]
Diamètre
D4 [mm]
Longueur
L [mm]
Largeur
L1 [mm]
Largeur
L2 [mm]
Distance
L3 [mm]
Filetage
M [mm]
Distance
T [mm]
Charge de base dynamique
TZD [N]
Charge de base statique
TZS [N]
Rigidité K
STEIFIGKEIT [N/µm]
Poids environ
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
24080-010
10
42
M 4
10
34
42
52
27
17
29.5
7.5
M 10x1
5
6500
2800
95
0.2042
Infotext
Yes
24080-012
12
44
M 4
12
36
44
54
27
17
29.5
7.5
M 12x1
5
7000
3100
102
0.2301
Infotext
Yes
24080-015
15
52
M 5
15
40
50
63
32
17
36.0
8.0
M 15x1
6
7500
3500
114
0.3731
Infotext
Yes
24080-020
20
68
M 6
20
57
70
85
52
30
50.0
10.0
M 20x1
10
17500
8400
145
1.0700
Infotext
Yes
Show compressed display (4 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
norelem
- 24080
Numéro de commande
24080-012
Shorttext
Unité de palier fixe avec bride
Dernières modifications
26.01.2026 06:50:17
Unité
Mots clés
Billes
Broches
Paliers
Vis
actionne
arbres
bride
machines
moyeux
palier
systèmes
Écrous
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
24080-012
Customs Tariff Number
84879000
Certificat RoHS
Yes
GTIN-Code
4059495245232
Maintenance Intervals
Intervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-05-16-02 Unité de carter à palier à bride
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)