Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

121085

Expand Table
FR
1/5
Product number of the Manufacturer
MANUID
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Preview
PREVIEW
GTIN-Code
INTNO
BUYER_PID
Manufacturer Name
MANUNAME
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
290260
Étiquette, joystick 2 positions, sans inscription
étiquette, Gamme: Equipements complémentaires, Appareil individuel, Inscription: 2 flèches de direction, rotation sur 90°, Utilisation pour: Joystick 2 positions, Connexion à SmartWire-DT: non, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660, Position de montage: Quelconque
M22-XCK3
04015082902605
290260
Eaton
269580
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, sans inscription
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XBK
04015082695804
269580
Eaton
279435
Plaque commutateur 4 positions, sans inscription
étiquette, Gamme: Equipements complémentaires, Appareil individuel, Inscription: 0-1-0-2-0-3-0-4, Utilisation pour: Commutateurs rotatifs 4 positions, Connexion à SmartWire-DT: non, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660, Position de montage: Quelconque
M22-XCK2
04015082794354
279435
Eaton
180469
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, D = 90 mm, symbol IEC60417-5638
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, jaune, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK-ESS
04015081756346
180469
Eaton
121087
Étiquette, arrêt d'urgence, D=90mm, jaune, DE, EN, NL, FR
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK13
04015081189175
121087
Eaton
279434
Plaque commutateur 4 positions, sans inscription
étiquette, Gamme: Equipements complémentaires, Appareil individuel, Inscription: 4 flèches de direction, Utilisation pour: Joystick, Commutateurs rotatifs 4 positions, Connexion à SmartWire-DT: non, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660, Position de montage: Quelconque
M22-XCK1
04015082794347
279434
Eaton
167641
Étiquette, arrêt d'urgence, D=90mm, jaune, PL, EN, DE, IT
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK5
04015081641307
167641
Eaton
279436
Plaque commutateur 4 positions, sans inscription
étiquette, Gamme: Equipements complémentaires, Appareil individuel, Inscription: marquage individuel avec Labeleditor fiche technique, informations produit supplémentaires (liens), Utilisation pour: Joystick, Commutateurs rotatifs positions, Connexion SmartWire-DT: non, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660, Position de montage: Quelconque
M22-XCK-*
-
279436
Eaton
121086
Étiquette, arrêt d'urgence, D=90mm, jaune, DE, EN, ES, PT
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK12
04015081189168
121086
Eaton
279433
Plaque commutateur 4 positions, sans inscription
étiquette, Gamme: Equipements complémentaires, Appareil individuel, Inscription: Sans inscription, Utilisation pour: Joystick, Commutateurs rotatifs 4 positions, Connexion à SmartWire-DT: non, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660, Position de montage: Quelconque
M22-XCK
04015082794330
279433
Eaton
121085
Étiquette, arrêt d'urgence, D=90mm, jaune, DE, EN, FR, IT
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK11
04015081189151
121085
Eaton
197181
Étiquette d’arrêt d’urgence/coupure d’urgence, D=40mm, avec collier jaune intégré
Plaque « Arrêt d'urgence », Gamme: Equipements complémentaires, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK40-GVP50
04015080896227
197181
Eaton
180472
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, D = 60 mm, symbol IEC60417-5638
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, jaune, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XBK-ESS
04015081756377
180472
Eaton
216465
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, D=90mm, 4 langues, DE, EN, FR, IT
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK1
04015082164652
216465
Eaton
216468
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, D=90mm, 4 langues, DE, SV, FI, DA
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK4
04015082164683
216468
Eaton
216469
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, D=90mm, inscriptible
Plaque « Arrêt d'urgence », Gamme: Equipements complémentaires, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK-*
-
216469
Eaton
216464
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, D=90mm, sans inscription
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK
04015082164645
216464
Eaton
167639
Étiquette, arrêt d'urgence, D=60mm, jaune, PL, EN, DE, IT
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XBK5
04015081641284
167639
Eaton
216467
Étiquette, arrêt d'urgence, jaune, D=90mm, 4 langues, DE, EN, NL, FR
Étiquette d'arrêt d'urgence, Gamme: Equipements complémentaires, RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non
M22-XAK3
04015082164676
216467
Eaton
Show compressed display (128 products)
Numéro de commande121085
ShorttextIdentification plate for command devices
Dernières modifications14.10.2024 10:27:02
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-37-12-25 Plaque de désignation pour appareil de commande

ECLASS 13.0

27-37-12-25 Plaque de désignation pour appareil de commande

ECLASS 12.0

27-37-12-25 Plaque de désignation pour appareil de commande
Pas empreinteNo imprint
other indicationother indication
ArgentSilver

ETIM 10.0

EC000624 Text plate for command devices

ETIM 9.0

EC000624 Text plate for command devices

ETIM 8.0

EC000624 Text plate for command devices