Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 2682200000

Expand Table
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Type de montage
BAG640
Indice de protection IP
BAG975
Mass
AAF040 [kg]
1
2682200000
IE-SW-EL18-16TX-2GC
Commutateur réseau, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, 16x RJ45 10/100BaseT(X) 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
4050118692518
Weidmueller Group
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
IP30
1.36300
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande2682200000
ShorttextCommutateur réseau, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, 16x RJ45 10/100BaseT(X) 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
LongtextCommutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Dernières modifications28.05.2026 20:51:04
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longCommutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.
Description shortCommutateur réseau, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, 16x RJ45 10/100BaseT(X) 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
GTIN-Code4050118692518
Order Number2682200000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2682200000
Type CodeIE-SW-EL18-16TX-2GC
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/2682200000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

19-17-04-02 Commutateur non géré (câblé, application industrielle)
Type de produitIE-SW-EL18-16TX-2GC
Code GTIN (EAN)4050118692518
Numéro interne de l'article2682200000
Nom du fabricantWeidmueller Group
Adresse lien complémentairehttps://eshop.weidmueller.com/p/2682200000
Description du produit par le fabricantCommutateur réseau, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, 16x RJ45 10/100BaseT(X) 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) -40 °C...75 °C, IP30
Désignation du produit par le fabricantCommutateur réseau (non administrable)
Numéro du tarif douanier85176200
Type de numéro de tarif douanierTARIC
Type de montagerail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Indice de protection IPIP30
Compare multiple parts
Add at least 2 products with