Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 2910501

Expand Table
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Mass
AAF040 [kg]
URI of manufacturer
ABA669
1
2910501
FLT-SEC-H MPB-3+1
Pont de câblage
Pont de câblage pour la connexion de trois parafoudres FLASHTRAB SEC HYBRID avec un éclateur N/PE pour une commutation 3+1 pour les systèmes TN-S-/TT. Pas de connexion 17,5 mm, 1 phase, 8 pôles, section 35 mm² avec le boîtier solide en plastique pour la nécessaire protection contre les contacts accidentels en cas d'utilisation en tant que pont de conducteur neutre.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4055626461915
0.094
www.phoenixcontact.com
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande2910501
ShorttextPont de câblage
LongtextPont de câblage pour la connexion de trois parafoudres FLASHTRAB SEC HYBRID avec un éclateur N/PE pour une commutation 3+1 pour les systèmes TN-S-/TT. Pas de connexion 17,5 mm, 1 phase, 8 pôles, section 35 mm² avec le boîtier solide en plastique pour la nécessaire protection contre les contacts accidentels en cas d'utilisation en tant que pont de conducteur neutre.
Dernières modifications11.02.2026 09:11:42
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longPont de câblage pour la connexion de trois parafoudres FLASHTRAB SEC HYBRID avec un éclateur N/PE pour une commutation 3+1 pour les systèmes TN-S-/TT. Pas de connexion 17,5 mm, 1 phase, 8 pôles, section 35 mm² avec le boîtier solide en plastique pour la nécessaire protection contre les contacts accidentels en cas d'utilisation en tant que pont de conducteur neutre.
Description shortPont de câblage
GTIN-Code4055626461915
Order Number2910501
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-17-12-92 Dispositif de protection contre les surtensions pour l'ingénierie de puissan...
Type de produitFLT-SEC-H MPB-3+1
GTIN4055626461915
Référence article du fabricant2910501
Nom du fabricantPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Adresse lien complémentairehttp://www.phoenixcontact.com/product/2910501
Description du produit par le fabricantPont de câblage pour la connexion de trois parafoudres FLASHTRAB SEC HYBRID avec un éclateur N/PE pour une commutation 3+1 pour les systèmes TN-S-/TT. Pas de connexion 17,5 mm, 1 phase, 8 pôles, section 35 mm² avec le boîtier solide en plastique pour la nécessaire protection contre les contacts accidentels en cas d'utilisation en tant que pont de conducteur neutre.
Désignation du produit par le fabricantPont de câblage
GLN du fabricant4063151
URI du fabricantwww.phoenixcontact.com
Compare multiple parts
Add at least 2 products with