Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 3101113

Expand Table
FR
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
3101113
UDMTK 5-P/P BU
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², 2. Etage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918092610
6.15
93
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande3101113
ShorttextUDMTK 5-P/P BU
Dernières modifications24.01.2025 18:22:45
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-25-01-08 Borne de sectionnement

ECLASS 13.0

27-25-01-08 Borne de sectionnement
Non
Non
Raccord fileté螺旋接头
Non
Séparateur de lamesknife disconnector
bleu蓝色
Raccord fileté螺旋接头
V2V2
PAPA
Non
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)顶帽式插轨35毫米