Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 3245037

Expand Table
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
Largeur
BAF016 [mm]
hauteur
BAA020 [mm]
1
3245037
UTN 6
Bloc de jonction de sectionnement de N
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues. Vous trouverez les supports adaptés sur phoenixcontact.com/products, pour la séparation du conducteur neutre, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356299022
8.15
55
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande3245037
ShorttextUTN 6
Dernières modifications26.02.2026 18:57:29
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-25-01-11 Borne sectionnable de neutre

ECLASS 13.0

27-25-01-11 Borne sectionnable de neutre
possibilité d'interconnexionOui
direct plug-in connection possibleNon
type of actuation (1)Actuation tool
type of actuation (2)Actuation tool
hybrid type of actuation availableNon
couleurbleu
type de commande (1)Raccord fileté
classe d'inflammabilité de l'isolant (d'après UL 94)V0
matériau isolantPA
plaque d'obturation nécessaireOui
Compare multiple parts
Add at least 2 products with