Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Chillers
Chiller Blue e+
3319 - Performance category 1500 W
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Chillers
Chiller Blue e+
3319 - Performance category 1500 W
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3319.100(2)
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
Model No.
BEST
Detail
DETAIL
webseite
INFOWWW
Designation 1
BEZ1
Designation 2
BEZ2
Designation 3
BEZ3
Width
B [mm]
Height
H [mm]
Depth
T [mm]
total capacity
GL
rated operating voltage
SP
Controler
RE
Weight
GEW [kg]
CNSECLASS70
CNSECLASS80
CNSETIM80
CNSETIM90
CNSECLASS60
1
3319.100
low
Website
3319
Chiller Blue e+
Leistungsklasse 1300 W
450
820
710
1300 W
380 - 415 V, 3~, 50 Hz 440 - 480 V, 3~. 60 Hz
e+ Controller
85
27-18-07-13
27-18-07-13
EC002516
EC002516
27-18-07-13
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Rittal
- 3319
Numéro de commande
3319.100
Shorttext
Performance category 1500 W
Dernières modifications
03.11.2025 00:02:54
Unité
Mots clés
Blue
Chiller
Chillers
Climate control
Liquid cooling
category
performance
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-18-07-13 Groupe de refroidissement (armoire électrique)
ECLASS 8.0
27-18-07-13 Recooling unit (electrical cabinet)
ECLASS 7.0
27-18-07-13 Recooling unit (switchgear cabinet)
ECLASS 5.1
27-18-07-13 install. de refroidissement en retour (armoire électrique)
ETIM 10.0
EC002516 Liquid cooling unit (enclosure/cabinet)