Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

73908

Expand Table
1/5
LS-SE 202K-ST
LS_SE_202K_ST
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
1
73908
LS-SE 202K-ST
4047526073909
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
80
roulement à billes
850
255
175 x 140
10.300
Caoutchouc
tôle d'acier de forte épaisseur
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande73908
ShorttextLS-SE 202K-ST
LongtextRoulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Dernières modifications22.05.2025 14:20:00
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ROLLING Rouler

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number73908
GTIN-Code4047526073909
Description longRoulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Description shortLS-SE 202K-ST
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Galet de guidage
Compare multiple parts
Add at least 2 products with