Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

750-502

Expand Table
1/5
No de produit
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
sections
QUERSCHNITT1 [mm²]
sections
QUERSCHNITT2 [AWG]
Longueur de dénudage
ABISOLIERLAENGE [mm]
Hauteur
HOEHE [mm]
Largeur
BREITE [mm]
Profondeur
TIEFE [mm]
Couleur
FARBE
Poids
GEWICHT [g]
Comment
BEMERKUNGEN
eCl@ss 7.1
ECLASS71
1
2
750-502
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
64.00
12.00
100.00
lichtgrau
47.151
24V DC 2,0 A
27-24-26-04
750-502/000-800
Info DE
Info EN
0.08 - 2.5
28 - 14
8 - 9
64.00
12.00
100.00
lichtgrau
47.100
24V DC 2,0 A / R
27-24-26-04
Show compressed display (2 products)
Numéro de commande750-502
ShorttextBorne de sorties digitales à 2 canaux DC 24 V 2,0 A/diagnostic
Dernières modifications08.08.2025 12:47:52
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number750-502
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-24-26-04 Bus de terrain, périphériques décentralisés - module d'entrées/sorties numériques

ECLASS 5.1

27-25-04-03 Module d´E/S numérique (système décentrale)

ETIM 10.0

EC001599 Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module
Compare multiple parts
Add at least 2 products with