Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

757849

Expand Table
1/5
LS-GEV 302K-ST-RI4
LS_GEV_302K_ST_RI4
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
1
757849
LS-GEV 302K-ST-RI4
4047526085353
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
300
90
roulement à billes
1080
355
200 x 160
22.500
Caoutchouc
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande757849
ShorttextLS-GEV 302K-ST-RI4
LongtextRoulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage d irectionnel, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • le corps de roue est d’environ 4 mm plus large que la largeur de bandage indiquée
Dernières modifications22.05.2025 14:20:39
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ROLLING Rouler

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number757849
GTIN-Code4047526085353
Description longRoulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage d irectionnel, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • le corps de roue est d’environ 4 mm plus large que la largeur de bandage indiquée
Description shortLS-GEV 302K-ST-RI4
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Galet de guidage
Compare multiple parts
Add at least 2 products with