Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

759157

Expand Table
1/5
LUH-ALEV 160K-FI
LUH_ALEV_160K_FI
Numéro d'article du fabricant
MANUID
Description brève
DESCSHORT
EAN
Nom du fabricant
MANUNAME
Délai prévisionnel de livraison
DELTIME
Ø roue
RADDURCHM [mm]
Largeur de roue
RADBREITE [mm]
LAGER
Capacité de charge à 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Hauteur totale
HEIGHT [mm]
Dimensions de la platine
PLATTE [mm]
Poids de la pièce (kg)
WEIGHT [kg]
Matériau du revêtement de sol
MATERIALLAUFB
Matériau du corps de roue
MATERIALRADK
1
759157
LUH-ALEV 160K-FI
4047526118570
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
50
roulement à billes
400
202
140 x 110
3.498
Caoutchouc
aluminium injecté
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande759157
ShorttextLUH-ALEV 160K-FI
LongtextRoulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Dernières modifications22.05.2025 14:20:40
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_ROLLING Rouler

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number759157
GTIN-Code4047526118570
Description longRoulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Description shortLUH-ALEV 160K-FI
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Galet de guidage
Compare multiple parts
Add at least 2 products with