Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Gewinden
Sackloch
911 - WN 374 MACHINE-TAP
Gühring
Gewinden
Sackloch
911 - WN 374 MACHINE-TAP
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
911 7.938
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
EN
1/5
Gewindenenndurchmesser Inch
A22 [Pouce]
Gewindenenndurchmesser Bruch
A24
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Schlüsselweite
A8 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0.875
7/8
911 22.225
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 7/8 -14 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.814
14.5
0.750
3/4
911 19.050
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 3/4 -16 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.587
11
0.625
5/8
911 15.875
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 5/8 -18 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.411
9
0.562
9/16
911 14.288
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 9/16-18 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.411
9
0.500
1/2
911 12.700
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 1/2 -20 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.270
7
0.438
7/16
911 11.113
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 7/16-20 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.270
6.2
0.375
3/8
911 9.525
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 3/8 -24 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.058
5.5
0.312
5/16
911 7.938
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 5/16-24 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
1.058
4.9
0.250
1/4
911 6.350
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO 1/4 -28 UNF 2 B N40 DIN374
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.907
3.4
911 5.486
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO NR,12 -28 UNF 2 B N40 DIN37
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.907
3
911 4.826
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO NR,10 -32 UNF 2 B N40 DIN37
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.794
2.7
911 4.166
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO NR, 8 -36 UNF 2 B N40 DIN37
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.706
2.1
911 3.505
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO NR, 6 -40 UNF 2 B N40 DIN37
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.635
2.1
911 3.175
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO NR, 5 -44 UNF 2 B N40 DIN37
GG
HSS-E
DIN 374~
UNF
0.577
2.1
911 2.515
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER 3 - 56 ~DIN 374 40° Rechtsdrall
GG
HSS-E
ZYL
UNF
Mrz 56
454.000
1,4
911 25.400
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER 1 - 12 ~DIN 374 40° Rechtsdrall
GG
HSS-E
ZYL
UNF
01. Dez
2117.000
14,5
Show compressed display (16 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 911
Numéro de commande
911 7.938
Shorttext
WN 374 MACHINE-TAP
Dernières modifications
20.05.2025 15:31:09
Unité
Mots clés
Threading
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
911 7.938
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)