Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A_M_-_P_-_60_2_2.6_-_80B5_-_-_-_M1_-_INOIL_STD_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_80_A_B5_B5_19_80_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1

Expand Table
FR
1/5
Réducteur
M
Type d'entrée
IV
Taille
SIZE
Modular feet
MFG
Version sortie
OV
Bride de sortie
OF
N° trains de réduction
NOR
Rapport de réduction
IR
Type d'entrée - TYPE
IVT
Arbre d'entrée
IS
Roulements en sortie - TYPE
TOBE
Type arbre sortie
TYPSD
Diamètre arbre
SD
Positions de montage
MP
OPT - Options - Matériau des joints
OPT
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT1
OPT2 - Options - peinture
OPT2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
25 = Taille_25
3.4
56B5
Ø11
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
Without_Paint = Sans peinture
A
35 = Taille_35
3.4
63B5
Ø16
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
Without_Paint = Sans peinture
A
41 = Taille_41
7.5
63B5
Ø20
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
Without_Paint = Sans peinture
A
45 = Taille_45
5.8
71B5
Ø25
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
Without_Paint = Sans peinture
A
50 = Taille_50
2.6
71B5
Ø25
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
55 = Taille_55
4.3
71B5
Ø30
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
60 = Taille_60
2.6
80B5
Ø30
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
70 = Taille_70
4.5
80B5
Ø35
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
80 = Taille_80
2.6
100B5
Ø40
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
90 = Taille_90
3.9
100B5
Ø50
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
100 = Taille_100
2.4
100B5
Ø50
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
110 = Taille_110
3.8
100B5
Ø60
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
120 = Taille_120
2.8
100B5
Ø60
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
A
140 = Taille_140
5.4
132B5
Ø70
- = Type joint - STANDARD
INOIL_STD = Réducteur avec lubrifiant standard STM
TypSTM = Peinture standard STM
Show compressed display (14 configurable products)
ShorttextRéducteurs coaxiaux A
Dernières modifications15.12.2022 16:02:32
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeA_M_-_P_-_60_2_2.6_-_80B5_-_-_-_M1_-_INOIL_STD_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_80_A_B5_B5_19_80_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1