Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Transmission de puissance
Accouplement pour systèmes asservis
GERWAH à soufflet
AKD - Accouplement soufflet GERWAH® à mâchoires de serrage - Couple: 18 à 500Nm. Représentation simplifiée
HPC
...
GERWAH à soufflet
AKD - Accouplement soufflet GERWAH® à mâchoires de serrage - Couple: 18 à 500Nm. Représentation simplifiée
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - AKD95-103 20/20
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Alésage ØD1 (H7)
D1 [mm]
Alésage ØD2 (H7)
D2 [mm]
Rainure de clavette sur ØD1 selon DIN 6885
CLAV1
Rainure de clavette sur ØD2 selon DIN 6885
CLAV2
Mésalignement radial
RAD [mm]
Mésalignement axial
AXI [mm]
Mésalignement angulaire
ANG [°]
Vitesse maxi.
VM [(tr/min)]
Masse
MAS [(ca.kg)]
Couple nominal
CN [Nm]
Rigidité torsionnelle
RT [Nm/Rad]
Rigidité radiale
RR [N/mm]
Rigidité axiale
RA [N/mm]
Moment d'inertie
MI [Kgm²]
Couple de serrage
CS [Nm]
1
2
3
4
5
6
7
8
AKD22-71 10/10
10
10
Sans
Sans
0.2
0.5
1.5°
12700
0.14
22
6
85
40
0.06
6
AKD36-73 10/10
10
10
Sans
Sans
0.2
0.5
1.5°
10200
0.26
36
25
220
30
0.1
12
AKD75-89 14/14
14
14
Sans
Sans
0.2
0.5
1.5°
8600
0.43
75
50
330
55
0.3
30
AKD95-103 20/20
20
20
Sans
Sans
0.2
0.5
1.5°
6800
0.79
95
75
400
55
0.9
60
AKD180-104 20/20
20
20
Sans
Sans
0.2
0.5
1.5°
6800
0.79
180
100
600
85
0.9
85
AKD240-113 32/32
32
32
Sans
Sans
0.2
0.5
1.5°
6300
1.12
240
120
450
85
1.5
100
AKD360-115 40/40
40
40
Sans
Sans
0.2
0.5
1.5°
5900
1.5
360
280
1500
150
3.2
120
AKD600-122 60/60
60
60
Sans
Sans
0.2
1.0
1.5°
4900
2.04
600
310
1000
85
4.9
190
Show compressed display (8 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
HPC
- AKD
Numéro de commande
AKD95-103 20/20
Shorttext
Accouplement soufflet GERWAH® à mâchoires de serrage - Couple: 18 à 500Nm. Représentation simplifiée
Dernières modifications
03.08.2023 12:40:13
Unité
Mots clés
Systèmes
accouplement
mâchoires
soufflet
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties