Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
BSB - 标准型/进口型 调心球轴承 圆柱孔/圆锥孔
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
BSB - 标准型/进口型 调心球轴承 圆柱孔/圆锥孔
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HQ-BSB-1205
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
后置代号
HZDH
轴承材质
GB
轴承材质
JIS
轴承精度
ZCJD
圆柱孔型
GC1
圆锥孔型
GC2
公称规格
GCGG
d
XD [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
r(min)
XR
动载荷/KN
EDZH
静载荷/KN
EDZH1
脂润滑(r/min)
JXZS
油润滑(r/min)
JXZS1
安装尺寸 Ds(min)
DS
安装尺寸 Da(max)
DA
安装尺寸 R(max)
R
重量kg(参考)
ZL
PDF
PDF
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
BSB-1210
BSB
标准型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1210
-
1210
50
90
20
1.1
26.5
9.15
7000
8500
56.5
83.5
1.0
0.525
bsb.pdf
BSB-2210
BSB
标准型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
2210
-
2210
50
90
23
1.1
33.6
11.3
6300
7500
56.5
83.5
1.0
0.559
bsb.pdf
BSB-1310
BSB
标准型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1310
-
1310
50
110
27
2.0
43.3
14
5600
6700
59.0
101.0
2.0
1.17
bsb.pdf
BSB-2310
BSB
标准型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
2310
-
2310
50
110
40
2.0
63.7
20
5300
6300
59.0
101.0
2.0
1.65
bsb.pdf
HQ-BSB-1200
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1200
-
1200
10
30
9
0.6
5.06
1.18
24000
30000
14.0
26.0
0.6
0.0336
bsb.pdf
HQ-BSB-1201
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1201
-
1201
12
32
10
0.6
5.58
1.48
22000
28000
16.0
28.0
0.6
0.0411
bsb.pdf
HQ-BSB-1202
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1202
-
1202
15
35
11
0.6
7.47
2.01
19000
24000
19.0
31.0
0.6
0.0497
bsb.pdf
HQ-BSB-1302
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1302
-
1302
15
42
13
1.0
9.52
2.63
17000
20000
20.0
37.0
1.0
0.0966
bsb.pdf
HQ-BSB-1303
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1303
-
1303
17
47
14
0.6
11.8
3.33
14000
17000
22.0
42.0
1.0
0.131
bsb.pdf
HQ-BSB-1204
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1204
1204K
1204
20
47
14
1.0
12.7
3.4
15000
18000
25.0
42.0
1.0
0.116
bsb.pdf
HQ-BSB-1205
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1205
1205K
1205
25
52
15
1.0
14.3
4
13000
16000
30.0
47.0
1.0
0.139
bsb.pdf
HQ-BSB-2205
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
2205
-
2205
25
52
18
1.0
16
4.47
11000
14000
30.0
47.0
1.0
0.158
bsb.pdf
HQ-BSB-1305
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1305
-
1305
25
62
17
1.1
18.1
6
9500
12000
31.5
55.5
1.0
0.25
bsb.pdf
HQ-BSB-1206
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1206
1206K
1206
30
62
16
1.0
15.6
4.65
10000
13000
35.0
57.0
1.0
0.219
bsb.pdf
HQ-BSB-2206
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
2206
-
2206
30
62
20
1.0
23.8
6.58
9500
12000
35.0
57.0
1.0
0.25
bsb.pdf
HQ-BSB-1207
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1207
1207K
1207
35
72
17
1.1
18
6.23
9000
11000
41.5
65.5
1.0
0.305
bsb.pdf
HQ-BSB-2207
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
2207
-
2207
35
72
23
1.1
30.5
8.72
8500
10000
41.5
65.5
1.0
0.385
bsb.pdf
HQ-BSB-1208
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
1208
-
1208
40
80
18
1.1
18.5
6.95
8500
10000
46.5
73.5
1.0
0.393
bsb.pdf
HQ-BSB-2208
HQ-BSB
进口型
无:圆柱孔型/K:圆锥孔型
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
2208
-
2208
40
80
23
1.1
31.8
10.1
7500
9000
46.5
73.5
1.0
0.488
bsb.pdf
Show compressed display (62 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- BSB
Shorttext
标准型/进口型 调心球轴承 圆柱孔/圆锥孔
Dernières modifications
28.11.2025 23:37:46
Unité
Mots clés
Automated
Equipment Components
Gallery
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
HQ-BSB-1205