Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S778247

Expand Table
FR
1/5
Destination LOD
LODDEST
Niveau LOD
LODLEVEL
Code
CODE
Hauteur
HEIGHT [cm]
Anti-buée
RA
Connexion Bluetooth
BT
Watt
WT [W]
Description de la marque
BRANDESC
Numéro d'article
ARTNUM
Brève description 1
SDESCR1
Brève description 2
SDESCR2
Description Article
ARTDESC
Code international
INTERCODE
Type d'article
ARTTYPE
Série
STAT
Caractéristiques de la variante
VAR
Largeur
WIDTH [cm]
1
Architecture
350
S778247
75.5
No
No
25
INDA
S778247
INDA Sp.arr.sag.c/luce S778247
CLAIRE+ L42xH75.5xP3
Brand: INDA Serie: CLAIRE+ Specchio d arredo sag. con luce Prod. No.: S778247 L42xH75.5xP3
EAN-13:8021586921819
Article standard
Current
0
42
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
ShorttextMiroir avec éclairage d'ambiance arrière diffus, disponible en 3 dimensions.
Dernières modifications05.05.2025 13:27:39
Unité

Classifications

Par catégorie

Architecture Architecture

CNS

CNSERPBASE Object Properties

OmniClass 2006

23-80_70_11 23-80 70 11 Luminaries for Internal Lighting