Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
HGBUBT,HGBUMT,HGBUST - Bases de charnière-Type concave en U-Type à dimension W/H configurable
Misumi
...
HGBUBT,HGBUMT,HGBUST - Bases de charnière-Type concave en U-Type à dimension W/H configurable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HGBUBT10-W10-H30
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
Accessoires
AC
Matériau des accessoires
MATAC
D
D [mm]
Tolérance D
DTOL [mm]
W Incrément de 1 mm
W [mm]
H Incrément de 5 mm
H [mm]
A
A [mm]
F
F [mm]
B
B [mm]
K
K [mm]
T
T [mm]
M (normal)
M
N
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
HGBUBT3-W3-H20
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
3
+0.01/0
3
20
16
8
25
10
9
M3
M3
HGBUBT4-W4-H20
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
4
+0.012/0
4
20
19
11
25
10
9
M3
M3
HGBUBT5-W5-H25
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
5
+0.012/0
5
25
25
16
31
12
12
M4
M4
HGBUBT6-W6-H25
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
6
+0.012/0
6
25
32
20
33
12
12
M4
M4
HGBUBT8-W8-H30
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
8
+0.015/0
8
30
38
26
38
14
16
M5
M4
HGBUBT10-W10-H30
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
10
+0.015/0
10
30
50
38
40
14
16
M5
M4
HGBUBT12-W12-H30
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
12
+0.018/0
12
30
50
38
40
14
19
M5
M5
HGBUBT13-W13-H30
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
13
+0.018/0
13
30
50
38
40
14
19
M5
M5
HGBUBT14-W14-H35
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
14
+0.018/0
14
35
50
36
47
15
22
M6
M5
HGBUBT15-W15-H35
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
15
+0.018/0
15
35
50
36
47
15
22
M6
M5
HGBUBT16-W16-H35
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
16
+0.018/0
16
35
50
36
47
15
22
M6
M6
HGBUBT20-W20-H40
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
20
+0.021/0
20
40
65
47
54
18
25
M8
M6
HGBUBT25-W25-H40
1.1191/C45E
Oxydation noire
Vis de serrage x2
EN 1.4301 l'équivalent
25
+0.021/0
25
40
65
47
57
18
30
M8
M6
Show compressed display (13 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- HGBUBT,HGBUMT,HGBUST
Shorttext
Bases de charnière-Type concave en U-Type à dimension W/H configurable
Dernières modifications
29.11.2024 04:28:49
Unité
Mots clés
bases
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties