Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Emerson | Afag
Alimentation
Composants
Vibreur linéaire
Vibreur linéaire HLF
HLF-P
HLF-P - Vibreur linéaire
Emerson | Afag
Alimentation
Composants
Vibreur linéaire
Vibreur linéaire HLF
HLF-P
HLF-P - Vibreur linéaire
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50260509 Vibreur linéaire HLF07-P Piezo
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Article No.
BNR
Type
TYP
Courant
STR
Dimension A max.
A [mm]
Dimension B
B [mm]
Dimension C
C [mm]
Dimension D1
D1 [mm]
Dimension D3
D2 [mm]
Dimension D3 H7
D3 [mm]
Dimension E
E [mm]
Dimension F
F [mm]
Dimension G
G [mm]
Dimension H
H [mm]
Dimension K
K [mm]
Dimension M
M [mm]
Dimension N H7
N [mm]
Dimension P
P [mm]
Idéal rail d'alimentation de poids
IDZ [kg]
Poids max poids idéal chargeur d'alimentation rail ferroviaire
MGZ [kg]
Fréquence de résonance
SCHW [Hz]
1
2
50260509
HLF07-P
Piezo
400
25
10
7
4 x M5
2 x 4
36
73
80
50.0
60
170
2 x 4
150
0.7 ± 0.05
0.9
220 - 240Hz
50259973
HLF12-P
Piezo
500
30
10
9
4 x M5
2 x 4
42
80
100
61.0
80
200
2 x 4
180
1.2 ± 0.05
1.5
190 - 210Hz
Show compressed display (2 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Emerson | Afag
- HLF-P
Numéro de commande
50260509
Shorttext
Vibreur linéaire
Dernières modifications
13.10.2025 07:11:46
Unité
Mots clés
Alimentation
Emerson
Vibreur
Classifications
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
1.75
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties