Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HMJR6

Expand Table
FR
1/5
Référence pièce
PN
Matériau pour montant central pour prémontage
MAT
Matériau du raccord de guidage
MATJG
Matériau de la vis de serrage
MATS
Traitement de surface de la vis de serrage
ST
NO
Accessoires
AC
D
D [mm]
L
L [mm]
E
E [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
1
2
3
4
HMJR5
1.4308/G-X6CrNi18-9 acier inoxydable moulé
EN 1.4301 équivalent
EN 1.7220 équivalent
Film oxydé noir
5
Montant central de pré-montage 5R (x1), raccord de guidage 5 (x1), vis de serrage M4X8 (x1)
4.0
20.5
3.5
10
10
HMJR6
1.4308/G-X6CrNi18-9 acier inoxydable moulé
EN 1.4301 équivalent
EN 1.7220 équivalent
Film oxydé noir
6
Montant central de pré-montage 6R (x1), raccord de guidage 6 (x1), vis de serrage M6X12 (x1)
6.6
29.5
5.5
14
15
HMJR8
1.4308/G-X6CrNi18-9 acier inoxydable moulé
EN 1.4301 équivalent
EN 1.7220 équivalent
Film oxydé noir
8
Montant central de pré-montage 8R (x1), raccord de guidage 8 (x1), vis de serrage M6X16 (x1)
9.8
41.0
6.0
17
17
HMJR8-45
1.4308/G-X6CrNi18-9 acier inoxydable moulé
EN 1.4301 équivalent
EN 1.7220 équivalent
Film oxydé noir
8-45
Montant central de pré-montage 8-45R (x1), raccord de guidage 8-45 (x1), vis de serrage M6X20 (x1)
9.8
42.0
6.0
17
17
Show compressed display (4 products)
ShorttextPièces de raccordement borgnes - Kits de raccord central - Type à raccord inversé à 90 degrés pour prémontage
Dernières modifications30.06.2021 13:17:39
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties