...
Harcourt
Douilles de Perçage
Elements de verrouillage
LSM-SM - Vis de verrouillage - Montage standard Metrique
Harcourt
Douilles de Perçage
Elements de verrouillage
LSM-SM - Vis de verrouillage - Montage standard Metrique
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LSM-1
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Numéro de commande
ON
Materiau
MAT
Finish
FIN
A
A [mm]
B Dia
B [mm]
C Dia
C [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
Filetage
THR
1
2
3
4
LSM-1
1144 Acier
Black Oxide
15
7.5
13
6
3.3
M5
LSM-3
1144 Acier
Black Oxide
18
9.5
16
8
4.3
M6
LSM-5
1144 Acier
Black Oxide
22
12.0
20
10
5.8
M8
LSM-7
1144 Acier
Black Oxide
32
15.0
24
12
7.3
M10
Show compressed display (4 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Harcourt
- LSM-SM
Shorttext
Vis de verrouillage - Montage standard Metrique
Dernières modifications
03.12.2025 11:27:21
Unité
Mots clés
Douilles
Vis
perçage
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties