Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Transmission de puissance
Accouplement pour systèmes asservis
Accouplements à soufflet
Accouplements à soufflet aluminium
MFB - Accouplement soufflet à vis de pression - Couple: 0,3 à 2Nm
HPC
...
Accouplements à soufflet
Accouplements à soufflet aluminium
MFB - Accouplement soufflet à vis de pression - Couple: 0,3 à 2Nm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - MFB-16 4/4
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Alésage AG (H8)
AG [mm]
Alésage AD (H8)
AD [mm]
Couple nominal
CN [Nm]
Couple maxi.
CM [Nm]
ØD
D [mm]
L [mm]
C [mm]
ØT
T [mm]
F [mm]
Rigidité torsionnelle
RT [Nm/Rad]
Moment d'inertie
MI [kg.m²]
Mésalignement radial
RAD [mm]
Mésalignement axial
AXI [mm]
Mésalignement angulaire
ANG [°]
Masse
MAS [g]
Vitesse de rotation
VR [maxi. (t/min)]
Informations
INFO
1
2
3
4
5
MFB-12 3/3
3
3
0.3
0.6
12
23.5
7.5
M2.5
2.5
82
9.0 x 10-8
0.10
+0.40 -1.20
1.5°
4.1
52000
INFO
MFB-16 4/4
4
4
0.5
1.0
16
26.5
9.0
M3
3.0
110
3.5 x 10-7
0.10
+0.40 -1.20
1.5°
9.0
39000
INFO
MFB-20 5/5
5
5
0.8
1.6
20
32.0
10.0
M3
3.5
180
9.9 x 10-7
0.10
+0.60 -1.80
2.0°
16.0
31000
INFO
MFB-25 6/6
6
6
1.3
2.6
25
36.5
12.0
M4
4.5
240
3.1 x 10-6
0.15
+0.60 -1.80
2.0°
32.0
25000
INFO
MFB-32 8/8
8
8
2.0
4.0
32
42.0
13.5
M4
5.5
330
9.2 x 10-6
0.20
+0.80 -2.50
2.0°
57.0
19000
INFO
Show compressed display (5 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
HPC
- MFB
Numéro de commande
MFB-16 4/4
Shorttext
Accouplement soufflet à vis de pression - Couple: 0,3 à 2Nm
Dernières modifications
02.08.2023 14:25:58
Unité
Mots clés
Accouplements
Systèmes
Vis
accouplement
soufflet
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties