Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MKRCA32-35-L

Expand Table
FR
1/5
Référence pièce
PN
Diamètre du tube
TD [mm]
Course St
ST
Sélection du sens de rotation
RDS
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
EE
EE
F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
K
K [mm]
KA
KA
KK
KK
L
L [mm]
M
M [mm]
MM
MM [mm]
N
N [mm]
O
O [mm]
1
2
3
4
MKRCA25-31-L
25
31
L (rotation vers la gauche)
57
49
26
6.0
M5x0.8
40
-
-
51
M6 profondeur 11
M8 profondeur 15
-
10
12
28
-
MKRCA32-35-L
32
35
L (rotation vers la gauche)
69
61
27
8.0
Rc1/8
45
49.5
24
60
M6 profondeur 11
M10 profondeur 15
10
14
16
34
4.5
MKRCA40-35-L
40
35
L (rotation vers la gauche)
70
62
29
8.5
Rc1/8
52
57.0
24
69
M6 profondeur 11
M10 profondeur 15
10
14
16
40
5.0
MKRCA50-70-L
50
70
L (rotation vers la gauche)
74
66
29
10.5
Rc1/4
64
71.0
33
86
M8 profondeur 13
M12 profondeur 15
15
17
20
50
7.0
Show compressed display (4 configurable products)
ShorttextCYLINDRES À BRIDE ROTATIFS
Dernières modifications29.11.2024 04:29:05
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties