Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N-MSTK-D-NC

Expand Table
FR
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau de la pièce de contact
MATCP
Dureté de la pièce de contact
HARDCP
Matériau du corps
MATTP
Cordon
CORD
Accessoires
AC
Mécanisme de contact
CM
Course S
STROKE [mm]
Point de fonctionnement
OP [mm]
Répétabilité des points de fonctionnement
OPR [mm]
Force de contact
CF [N]
1
N-MSTK-D-NC
en carbure
1300~1600HV
EN 1.4305 l'équivalent
Cordon de 3 m, 2 âmes, diamètre de 5, résistance à l'huile, rayon de pliage min. R7
Ecrou hexagonal (x2) (épaisseur 3, clé de 13)
NC
3
Sans pré-course
0.0005
1
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
ShorttextInterrupteurs tactiles haute précision, type à boulon, course de 3 mm, avec DEL
Dernières modifications29.11.2024 04:17:16
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties