Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Aluminum Frames / Frames & Blackets
Aluminum Frames 1
NFSR5-2020 - 5 Series (Slot Width 6mm) 20,20mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Others
Misumi
...
Aluminum Frames 1
NFSR5-2020 - 5 Series (Slot Width 6mm) 20,20mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Others
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NFSR5-2020-50
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence pièce
PN
Type and Frame
TPS
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
L, Incrément de 0.5 mm
L [mm]
Masse
MASS [kg/m]
Section
SA [mm2]
Moment d'inertie de section transversale - lx
LX [mm4]
Moment d'inertie de section transversale - ly
LY [mm4]
Taraudage
ALT1
M
M1
Profondeur sur le côté gauche
DPL1 [mm]
Profondeur sur le côté droit
DPR1 [mm]
Découpe de haute précision
ALT4
Découpes à 45 degrés
ALT5
1
NFSR5-2020-50
NFSR5-2020
EN AW-6063-T5 équivalent
Anodisé clair
50
0.42
153
0.57x10^4
0.57x10^4
sans taraudage d'extrémité
0
0
0
sans SC (découpe haute précision)
sans découpe à 45 degrés
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- NFSR5-2020
Shorttext
5 Series (Slot Width 6mm) 20,20mm Square Aluminum Extrusions (M5, M4, M3 Nuts) - Others
Dernières modifications
31.05.2023 08:06:34
Unité
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
NFSR5-2020-50