Station de récupération d'eau de pluie à pompe simple prête à être branchée
La Wilo-RAIN1 est un gestionnaire de récupération d'eau de pluie permettant d'économiser l'eau potable et préconisé dans la distribution d'eau des réservoirs de toilettes ou l'arrosage du jardin, par exemple. Grâce à sa forme compacte normalisée EN 1717 et DIN 1989 et à ses multiples options de raccordement hydraulique, son installation ou son remplacement est plus simple et plus rapide. En outre, l'interface intuitive de l'unité de pilotage combinée aux multiples fonctions intelligentes comme les routines d'autoprotection augmentent le confort d'utilisation et la fiabilité. Particularités/Avantages du produit - Économies d'eau potable - Installation aisée grâce au système prêt à être branché, à la construction compacte et aux différentes options de raccordement hydraulique - Commande confortable et fonctions de réglage simples grâce à l'interface intuitive combinée aux multiples fonctions - Grande fiabilité assurée par les routines d'autoprotection intégrées - Sécurité des conditions d'hygiène grâce au clapet antiretour et au réservoir de stockage selon DIN 1989 et EN 1717 - Entretien aisé avec accès direct aux composants du moteur Équipement/Fonctionnalités Module compact prêt à être branché : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P sur bâti de base avec amortisseurs de vibration - Réservoir de stockage 11 l pour la réalimentation en eau fraîche avec vanne à flotteur - Vanne à 3 voies - Raccord côté refoulement, tuyau flexible Rp 1" - Raccord côté aspiration, tuyau flexible Rp 1" - Raccord pour réseau de distribution d'eau municipal R ¾" - Câble d'alimentation réseau 1,5 m et fiche - Interrupteur à flotteur avec câble de 20 m pour la surveillance du niveau des eaux pluviales dans le réservoir de stockage - Contact sec pour option d'alarme ou de rapport de défauts externe - Appareil de commande électronique avec détection de débit nul intégrée et capteur de pression analogique côté refoulement Commande/Écran - Interface avec boutons-poussoirs, écran à 7 lignes et LED - Affichage permanent du niveau de remplissage dans la citerne, pression de l'installation côté refoulement, état de fonctionnement de l'interface de commande Commande Régulation entièrement automatique de : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P - Pression de déclenchement réglable - Modes de fonctionnement de l'installation (manuel ou automatique) - Commutation par vanne à 3 voies entre le fonctionnement pour eaux pluviales et pour le réseau municipal de distribution d'eau - Surveillance du niveau de remplissage de la citerne - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Prise en charge de la fonction d'autoamorçage - Renouvellement automatique de l'eau dans le réservoir de stockage - Rapports de marche et de défauts - Option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe - Pompe submersible en option (pompe de citerne) Surveillance - Niveau de remplissage des eaux pluviales dans le réservoir de stockage par interrupteur de débit - Pression d'alimentation actuelle - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Surveillance continue des câbles du capteur - Protection de la tension d'alimentation de la pompe par disjoncteur Interfaces - Relais pour pompe submersible optionnelle - Contact sec pour option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe au niveau de la gestion technique de bâtiment Accessoires en option - Pompe de citerne, pour compenser les pertes de pression dues à une distance d'aspiration trop importante (en fonction de l'installation), une pompe submersible peut être utilisée dans le réservoir d'eaux pluviales. - Alarme externe
RAIN1-24 EM
EC010860
0
false
false
2551469
RAIN1-25 EM
WILO SE
350
Station de récupération d'eau de pluie à pompe simple prête à être branchée
La Wilo-RAIN1 est un gestionnaire de récupération d'eau de pluie permettant d'économiser l'eau potable et préconisé dans la distribution d'eau des réservoirs de toilettes ou l'arrosage du jardin, par exemple. Grâce à sa forme compacte normalisée EN 1717 et DIN 1989 et à ses multiples options de raccordement hydraulique, son installation ou son remplacement est plus simple et plus rapide. En outre, l'interface intuitive de l'unité de pilotage combinée aux multiples fonctions intelligentes comme les routines d'autoprotection augmentent le confort d'utilisation et la fiabilité. Particularités/Avantages du produit - Économies d'eau potable - Installation aisée grâce au système prêt à être branché, à la construction compacte et aux différentes options de raccordement hydraulique - Commande confortable et fonctions de réglage simples grâce à l'interface intuitive combinée aux multiples fonctions - Grande fiabilité assurée par les routines d'autoprotection intégrées - Sécurité des conditions d'hygiène grâce au clapet antiretour et au réservoir de stockage selon DIN 1989 et EN 1717 - Entretien aisé avec accès direct aux composants du moteur Équipement/Fonctionnalités Module compact prêt à être branché : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P sur bâti de base avec amortisseurs de vibration - Réservoir de stockage 11 l pour la réalimentation en eau fraîche avec vanne à flotteur - Vanne à 3 voies - Raccord côté refoulement, tuyau flexible Rp 1" - Raccord côté aspiration, tuyau flexible Rp 1" - Raccord pour réseau de distribution d'eau municipal R ¾" - Câble d'alimentation réseau 1,5 m et fiche - Interrupteur à flotteur avec câble de 20 m pour la surveillance du niveau des eaux pluviales dans le réservoir de stockage - Contact sec pour option d'alarme ou de rapport de défauts externe - Appareil de commande électronique avec détection de débit nul intégrée et capteur de pression analogique côté refoulement Commande/Écran - Interface avec boutons-poussoirs, écran à 7 lignes et LED - Affichage permanent du niveau de remplissage dans la citerne, pression de l'installation côté refoulement, état de fonctionnement de l'interface de commande Commande Régulation entièrement automatique de : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P - Pression de déclenchement réglable - Modes de fonctionnement de l'installation (manuel ou automatique) - Commutation par vanne à 3 voies entre le fonctionnement pour eaux pluviales et pour le réseau municipal de distribution d'eau - Surveillance du niveau de remplissage de la citerne - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Prise en charge de la fonction d'autoamorçage - Renouvellement automatique de l'eau dans le réservoir de stockage - Rapports de marche et de défauts - Option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe - Pompe submersible en option (pompe de citerne) Surveillance - Niveau de remplissage des eaux pluviales dans le réservoir de stockage par interrupteur de débit - Pression d'alimentation actuelle - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Surveillance continue des câbles du capteur - Protection de la tension d'alimentation de la pompe par disjoncteur Interfaces - Relais pour pompe submersible optionnelle - Contact sec pour option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe au niveau de la gestion technique de bâtiment Accessoires en option - Pompe de citerne, pour compenser les pertes de pression dues à une distance d'aspiration trop importante (en fonction de l'installation), une pompe submersible peut être utilisée dans le réservoir d'eaux pluviales. - Alarme externe
RAIN1-25 EM
EC010860
0
false
false
2551470
RAIN1-45 EM
WILO SE
350
Station de récupération d'eau de pluie à pompe simple prête à être branchée
La Wilo-RAIN1 est un gestionnaire de récupération d'eau de pluie permettant d'économiser l'eau potable et préconisé dans la distribution d'eau des réservoirs de toilettes ou l'arrosage du jardin, par exemple. Grâce à sa forme compacte normalisée EN 1717 et DIN 1989 et à ses multiples options de raccordement hydraulique, son installation ou son remplacement est plus simple et plus rapide. En outre, l'interface intuitive de l'unité de pilotage combinée aux multiples fonctions intelligentes comme les routines d'autoprotection augmentent le confort d'utilisation et la fiabilité. Particularités/Avantages du produit - Économies d'eau potable - Installation aisée grâce au système prêt à être branché, à la construction compacte et aux différentes options de raccordement hydraulique - Commande confortable et fonctions de réglage simples grâce à l'interface intuitive combinée aux multiples fonctions - Grande fiabilité assurée par les routines d'autoprotection intégrées - Sécurité des conditions d'hygiène grâce au clapet antiretour et au réservoir de stockage selon DIN 1989 et EN 1717 - Entretien aisé avec accès direct aux composants du moteur Équipement/Fonctionnalités Module compact prêt à être branché : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P sur bâti de base avec amortisseurs de vibration - Réservoir de stockage 11 l pour la réalimentation en eau fraîche avec vanne à flotteur - Vanne à 3 voies - Raccord côté refoulement, tuyau flexible Rp 1" - Raccord côté aspiration, tuyau flexible Rp 1" - Raccord pour réseau de distribution d'eau municipal R ¾" - Câble d'alimentation réseau 1,5 m et fiche - Interrupteur à flotteur avec câble de 20 m pour la surveillance du niveau des eaux pluviales dans le réservoir de stockage - Contact sec pour option d'alarme ou de rapport de défauts externe - Appareil de commande électronique avec détection de débit nul intégrée et capteur de pression analogique côté refoulement Commande/Écran - Interface avec boutons-poussoirs, écran à 7 lignes et LED - Affichage permanent du niveau de remplissage dans la citerne, pression de l'installation côté refoulement, état de fonctionnement de l'interface de commande Commande Régulation entièrement automatique de : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P - Pression de déclenchement réglable - Modes de fonctionnement de l'installation (manuel ou automatique) - Commutation par vanne à 3 voies entre le fonctionnement pour eaux pluviales et pour le réseau municipal de distribution d'eau - Surveillance du niveau de remplissage de la citerne - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Prise en charge de la fonction d'autoamorçage - Renouvellement automatique de l'eau dans le réservoir de stockage - Rapports de marche et de défauts - Option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe - Pompe submersible en option (pompe de citerne) Surveillance - Niveau de remplissage des eaux pluviales dans le réservoir de stockage par interrupteur de débit - Pression d'alimentation actuelle - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Surveillance continue des câbles du capteur - Protection de la tension d'alimentation de la pompe par disjoncteur Interfaces - Relais pour pompe submersible optionnelle - Contact sec pour option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe au niveau de la gestion technique de bâtiment Accessoires en option - Pompe de citerne, pour compenser les pertes de pression dues à une distance d'aspiration trop importante (en fonction de l'installation), une pompe submersible peut être utilisée dans le réservoir d'eaux pluviales. - Alarme externe
RAIN1-45 EM
EC010860
0
false
false
Show compressed display (3 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Wilo - RAIN1
Numéro de commande
2551468
Dernières modifications
17.09.2025 09:28:51
Unité
Mots clés
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
2551468
OmniClass 2006
23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFLOORBASED (Metric) Generic Model floor based