Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hitaltech
Interconnexions Carte à Carte Flexibles
SMD - SMD JUMPER
Hitaltech
Interconnexions Carte à Carte Flexibles
SMD - SMD JUMPER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I08-K152-HSM
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Pas
D [mm]
Nombre de pins par côté
NUM
Matière isolante
IM
Résistance d'isolante
IR [Ω]
Tolérance de co-planarité
CO [mm]
Min. rayon de courbure
BR [mm]
Max. cycles de pliage
BC [mm]
Conducteur
CM
Courant à 20 °C
CR [Amps]
Température de soudure
ST [°C/sec]
Température de fonctionnement maximale
T [°C]
Plié
BEND
Distance du pliage
BD [mm]
1
I08-K152-HSM
0.50
8
Polymide ( PL-Foil 25μm + la colle)
50^8
0.15
2.0
50 fois 135 °
Cu 100 μm
1
260/10 refusion
125
Non
0.0
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Hitaltech
- SMD
Shorttext
SMD JUMPER
Dernières modifications
19.11.2024 09:40:02
Unité
Mots clés
Interconnexions
carte
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties