Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ag7200

Expand Table
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
description
DESCRIPTION
caractéristiques principales
KEY_FEATURES
puissance de sortie
OUTPUT_POWER
tension de sortie
OUTPUT_VOLTAGE
nom
NAME
1
ag7200
L'Ag7200 est un convertisseur DC-DC isolé de 20W en boîtier SIL, dont le coût et l'encombrement sont optimisés. Il permet d'augmenter la tension de 5V à 15V jusqu'à une valeur comprise entre 36V et 57V. Il est parfait pour les applications PoE, PSE ou autres nécessitant une solution isolée pratique avec un minimum de composants supplémentaires et une intégration facile. C'est un complément fonctionnel idéal au module PSE Ag6100, optimisé pour les niveaux de puissance et les applications 802.3af (15.4W).
Large alimentation d'entrée 5V - 15V DC Puissance de sortie maximale 20W 36V à 57V Sortie industrielle Plage de température Isolation 1,5kV Protection contre les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits Rendement élevé (>90%) Faible bruit et ondulation de sortie Intégration simple
SIL
Convertisseur élévateur DC-DC isolé de 20W
ag7200
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeag7200
Dernières modifications21.06.2024 12:24:13
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with