Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0425.110125

Expand Table
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BESTBLOHM
Forme
FORM
Diamètre
D [mm]
Diamètre
DMIN [mm]
Diamètre
D1 [mm]
Diamètre
D2 [mm]
Filetage
D3 [mm]
Filetage
D4 [mm]
Hauteur
H [mm]
Hauteur
H1 [mm]
Distance
L [mm]
Distance
L1 [mm]
Profondeur
T [mm]
Ouverture de clé
SW1 [mm]
Ouverture de clé
SW2 [mm]
Couple de serrage mas. Nm
ANZDM [Nm]
Force de serrage kN max.
SPANNKRAFT [kN]
Poids environ
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B0425.105060
A
6.0
5
10
6
M6
M3
8
2.5
10.0
6
6.0
6
2.0
0.9
0.19
0.0037
Infotext
Yes
B0425.106080
A
8.0
6
10
6
M6
M3
10
2.5
10.0
6
6.0
6
2.5
2.4
0.34
0.0053
Infotext
Yes
B0425.108100
A
10.0
8
12
8
M8
M4
12
3.0
12.0
8
7.0
8
3.0
4.4
0.62
0.0103
Infotext
Yes
B0425.110125
A
12.5
10
12
8
M8
M4
15
3.0
12.0
8
7.0
8
4.0
8.1
0.62
0.0148
Infotext
Yes
B0425.204050
B
5.0
4
10
8
M8
-
6
2.5
9.8
6
2.0
8
2.0
0.9
0.15
0.0037
Infotext
Yes
B0425.205060
B
6.0
5
12
8
M8
-
8
2.5
9.8
6
2.0
10
2.0
0.9
0.19
0.0037
Infotext
Yes
B0425.206080
B
8.0
6
12
8
M8
-
10
2.5
9.8
6
2.5
10
2.5
2.4
0.34
0.0053
Infotext
Yes
B0425.208100
B
10.0
8
12
8
M8
-
12
3.0
11.8
8
3.0
10
3.0
4.4
0.62
0.0103
Infotext
Yes
B0425.210120
B
12.0
10
14
10
M10
-
15
3.0
11.8
8
4.0
10
4.0
8.1
0.62
0.0148
Infotext
Yes
Show compressed display (9 products)
Numéro de commandeB0425.110125
ShorttextMandrins de centrage pour petits perçages
Dernières modifications04.05.2026 05:21:35
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_PINCHING Pincer
BYFUNC_CLAMPING Serrer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0425.110125
Customs Tariff Number82041100
Certificat RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Elément serrage, serrage rapide
Compare multiple parts
Add at least 2 products with