Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0445.22

Expand Table
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BESTBLOHM
MATERIAL
Modèle
AUSF
Rotation
ROT [°]
Diamètre
D [mm]
Filetage
D1 [mm]
Longueur
A [mm]
Largeur
B [mm]
Hauteur
H [mm]
Hauteur
H1 [mm]
Diamètre
K [mm]
Longueur
L [mm]
Longueur
L1 [mm]
Angle
W [°]
Charge de base dynamique
TRAGDY [N]
Charge de base statique
TRAGST [N]
Vitesse limite
DREH [n max. 1/min]
Poids environ
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
B0445.06
Stahl
Filet à droite
0
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0195
Infotext
Yes
B0445.08
Stahl
Filet à droite
0
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0360
Infotext
Yes
B0445.10
Stahl
Filet à droite
0
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0571
Infotext
Yes
B0445.12
Stahl
Filet à droite
0
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0860
Infotext
Yes
B0445.16
Stahl
Filet à droite
0
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1858
Infotext
Yes
B0445.20
Stahl
Filet à droite
0
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3280
Infotext
Yes
B0445.22
Stahl
Filet à droite
0
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4267
Infotext
Yes
B0445.061
Stahl
Filet à gauche
0
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0200
Infotext
Yes
B0445.081
Stahl
Filet à gauche
0
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0406
Infotext
Yes
B0445.101
Stahl
Filet à gauche
0
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0577
Infotext
Yes
B0445.121
Stahl
Filet à gauche
0
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0855
Infotext
Yes
B0445.161
Stahl
Filet à gauche
0
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1918
Infotext
Yes
B0445.201
Stahl
Filet à gauche
0
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3309
Infotext
Yes
B0445.221
Stahl
Filet à gauche
0
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4247
Infotext
Yes
Show compressed display (14 configurable products)
Numéro de commandeB0445.22
ShorttextEmbout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
Dernières modifications10.02.2026 10:43:00
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_BEARING Stocker

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0445.22
Certificat RoHSYes
Customs Tariff Number84832080
Maintenance IntervalsIntervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-05-01-05 Embout (rotule lisse)

Standards

ISO-1x-12x-ISO 12240 ISO 12240
Compare multiple parts
Add at least 2 products with