Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0637.0300

Expand Table
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BESTBLOHM
Position
POS
Angle d'ouverture du bras: Position 1
OH1 [mm]
Angle d'ouverture du bras: Position 2
OH2 [mm]
Angle d'ouverture du bras sans butée
OHOA [mm]
Angle d'ouverture de la poignée: Position 1
OG1 [mm]
Angle d'ouverture de la poignée: Position 2
OG2 [mm]
Angle d'ouverture de la poignée sans butée
OGOA [mm]
Poignée plastique assorti
PASSKG
Distance
A [mm]
Longueur
A1 [mm]
Distance
A2 [mm]
Distance
A3 [mm]
1
2
3
4
5
B0637.0250
Bras de maintien ferme
95.0
125.0
160.0
70.0
85.0
100.0
K0100.28
19.0
35
8.0
0.0
B0637.0300
Bras de maintien ferme
105.0
0.0
160.0
65.0
0.0
90.0
K0100.28
25.0
43
9.0
19.0
B0637.0350
Bras de maintien ferme
90.0
120.0
180.0
70.0
80.0
110.0
K0100.30
32.0
50
9.0
0.0
B0637.0450
Bras de maintien ferme
90.0
125.0
180.0
70.0
85.0
110.0
K0100.34
32.0
53
10.0
0.0
B0637.0550
Bras de maintien ferme
90.0
120.0
180.0
65.0
80.0
110.0
K0100.35
51.0
76
12.5
0.0
Show compressed display (5 configurable products)
Numéro de commandeB0637.0300
ShorttextSauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein
Dernières modifications10.02.2026 10:41:23
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0637.0300
Customs Tariff Number82057000
Certificat RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervalle d'entretien, voir le mode d'emploi
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with