Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IHEXL9GDY

Expand Table
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certifications qualifications
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
connexions
CONNECTIONS
construction physique
CONSTRUCTION_PHYSICAL
contrôle
CONTROL
effets dynamiques
DYNAMIC_EFFECTS
électrique
ELECTRICAL
optique
OPTICAL
1
IHEXL9GDY
CE, MET Indice IP IP65, à l'extérieur, avec vanne M12 GORE d'égalisation de pression Température (ambiante) -4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Connexion d'alimentation Fiche Edison (locale) à Seetronic Powerkon IP65 Entrée d'alimentation Seetronic Powerkon IP65 Sortie d'alimentation Seetronic Powerkon IP65 Connecteurs de données XLR IP65 à 5 broches Longueur du câble (alimentation) 1,5 m (5 ft)
Dimensions 304 x 246 x 202 mm (11,96 x 9,96 x 7,95 in) Poids 4,5 kg (9,8 lb) Couleur extérieure Noir Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Support d'accessoiresGel Taille du cadre 191 mm (7,5 in)
Protocole de contrôleDMX, RDM Canaux DMX 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 ou 15 ModesPersonnalités (RGB) 3 personnalités (TOUR, TR16, AR1.D) Modespersonnalités (RGBW) 6 personnalités (ARC.2, AR2.D, AR2.S, SSP, 16Bit, 8Bit)
Variateur électronique ShutterStrobe électronique Fréquence stroboscopique 0 à 14 Hz Autonome Mélange de couleurs Oui Température de couleur Préréglages Oui Modes de gradation 5 Courbes de gradation 4 Intégrées Programmes automatisés Oui Programmes personnalisables Oui Rappel de programmes personnalisés Oui
Tension d'entrée 100 à 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Raccordement électrique 10 unités @ 100 V ; 13 unités @ 120 V ; 22 unités @ 208 V ; 25 unités @ 230 V ; 25 unités @ 240 V Puissance et courant 109 W, 0,892 A @ 120 V, 60 Hz Puissance et courant 110 W, 0,529 A @ 208 V, 60 Hz Puissance et courant 112 W, 0,492 A @ 230 V, 50 Hz
Source lumineuse 14 LED (RGBW quadricolore) 5 W, (350 mA), durée de vie de 50 000 heures. Température de couleur (gamme) 2800 à 10 000 K Angle de rayonnement 14,1° Angle de champ 27,2° Lumens 2839 Éclairement (total) 1385 lux à 5 m
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeIHEXL9GDY
Dernières modifications07.01.2025 09:23:53
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with