Control butterfly valve PP, inside diameter = 160 - 10036688(LOD=M-300)

Expand Table
EN
1/5
Article number
CNSORDERNO [mm]
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Material
CNSMAT
Color
FAR
Diameter
DA [mm]
Total length
LGES [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
Engine mounting plate length
A [mm]
Engine mounting plate width
C [mm]
19|HoKa PE vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 225 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
20|HoKa PE vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 250 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
21|HoKa PE vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 280 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
22|HoKa PE vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 315 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
23|HoKa PE vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 355 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
24|HoKa PE vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 400 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
25|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 110 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
26|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 125 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
27|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 140 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
28|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 160 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
29|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 180 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
30|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 200 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
31|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 225 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
32|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 250 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
33|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 280 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
34|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 315 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
35|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 355 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
36|HoKa PP vanne papillon à commande motorisable étanche incl. joint Ø 400 mm avec manchons, modèle D2 dans le sens des tubes, 4ème génération
10036585
Mechanical
High
PE
black
200
170
50
70
180
92
10036586
Mechanical
High
PE
black
225
170
50
70
180
92
10036587
Mechanical
High
PE
black
250
170
50
70
180
92
10036588
Mechanical
High
PE
black
280
170
50
70
180
92
10036589
Mechanical
High
PE
black
315
170
50
70
180
92
10036590
Mechanical
High
PE
black
355
175
50
75
180
92
10036591
Mechanical
High
PE
black
400
180
50
80
180
92
10036685
Mechanical
High
PP
RAL 7032
110
155
40
75
180
92
10036686
Mechanical
High
PP
RAL 7032
125
150
40
70
180
92
10036687
Mechanical
High
PP
RAL 7032
140
150
40
70
180
92
10036688
Mechanical
High
PP
RAL 7032
160
150
40
70
180
92
10036689
Mechanical
High
PP
RAL 7032
180
170
50
70
180
92
10036690
Mechanical
High
PP
RAL 7032
200
170
50
70
180
92
10036691
Mechanical
High
PP
RAL 7032
225
170
50
70
180
92
10036692
Mechanical
High
PP
RAL 7032
250
170
50
70
180
92
10036693
Mechanical
High
PP
RAL 7032
280
170
50
70
180
92
10036694
Mechanical
High
PP
RAL 7032
315
170
50
70
180
92
10036695
Mechanical
High
PP
RAL 7032
355
175
50
75
180
92
10036696
Mechanical
High
PP
RAL 7032
400
180
50
80
180
92
Show compressed display (56 configurable products)
Numéro de commande10036688
ShorttextControl/shut-off damper incl. seal, prepared for servomotor, with sleeve on both sides, version 2 in pipe direction
Dernières modifications05.02.2025 09:20:51
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryOST_PipeFitting
Family mechanical part typeValveBreaksInto