Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IG7NUTBIX

Expand Table
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Nom
NAME
Course en mm de
WEG_IN_MM_VON
Course en mm jusqu'à
WEG_IN_MM_BIS
Sortie
AUSGANG
Dimensions du boîtier en mm
GEHAEUSEMASSE_IN_MM
Programmable
PROGRAMMIERBAR
Module électronique externe nécessaire
EXTERNES_ELEKTRONIKMODUL_BENOETIGT
Précision
GENAUIGKEIT
Dérive en température
TEMPERATURDRIFT
1
IG7NUTBIX
Capteurs de déplacement SM41x
20
200
± 10 V, ± 10 V inversé, 0-10 V, 0-10 V inversé, 0-20 mA, 0-20 mA inversé, 0-5 V, 4-20 mA, 4-20 mA inversé
Ø25
Oui
Non
0,25 %, optionnel 0,1
< 0,01 % / °C
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commandeIG7NUTBIX
Dernières modifications15.10.2025 10:50:50
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberIG7NUTBIX
Compare multiple parts
Add at least 2 products with