Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GRR15-40-5

Expand Table
1/5
Réf. pièce
PN
Type sélectionnable
TSM
Type Selection Dowel Hole
TSDH
Traitement de surface
ST
B
B [mm]
A sélectionnable
A [mm]
S Sélectionnable
S [mm]
W
W [mm]
T
T [mm]
X
X [mm]
Y
Y [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
h
HH [mm]
d3
DD3 [mm]
l
LL [mm]
e
EE [mm]
N
N [mm]
f
FF [mm]
1
2
3
4
5
GRR12.5-30-5
inoxydable
sans trou pour broche
-
12.5
30
5
3.5
10
5
4.5
8.0
4.5
4.5
3
8
0.0
0.0
0.0
GRR15-40-5
inoxydable
sans trou pour broche
-
15.0
40
5
5.0
10
5
5.0
8.0
4.5
4.5
4
12
0.0
0.0
0.0
GRR20-60-8
inoxydable
sans trou pour broche
-
20.0
60
8
5.0
15
7
7.0
9.5
5.5
5.5
5
24
0.0
0.0
0.0
GRR25-80-10
inoxydable
sans trou pour broche
-
25.0
80
10
5.0
20
10
10.0
11.0
6.5
6.5
6
30
0.0
0.0
0.0
GRR30-80-12
inoxydable
sans trou pour broche
-
30.0
80
12
8.0
25
10
10.0
14.0
9.0
9.0
8
30
0.0
0.0
0.0
Show compressed display (5 configurable products)
ShorttextL Clavettes à talon, acier/rainure de graissage en acier/exempt d'huile en alliage de cuivre/plastique
Dernières modifications29.05.2023 01:43:56
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeGRR15-40-5
Compare multiple parts
Add at least 2 products with