Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6RUZZLD89

Expand Table
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
description
DESCRIPTION
spécifications techniques
TECHNICAL_SPECS
nom
NAME
1
6RUZZLD89
Ce module système ARM Cortex-A8 est un excellent choix pour la signalisation numérique, les lecteurs multimédias portables, le traitement des signaux, la robotique et les applications à forte intensité de calcul. L'encombrement réduit, la faible consommation d'énergie, la capacité graphique et le traitement haute performance du KBOC en font un outil idéal pour les applications exigeantes sans ventilateur. Le processeur peut être sélectionné en fonction de l'application : utilisation de DSP sur la puce et/ou accélération graphique matérielle. L'empilement de la mémoire réduit encore l'encombrement du module. Le fait d'isoler les composants à haut risque et à coût élevé du système dans ce clip permet de minimiser le coût total du système et d'augmenter le rendement de la production. Les connecteurs de la pile utilisent des broches à large espacement pour réduire la complexité de la carte de base. Le KBOC simplifie le passage du stade du prototype à celui de la production et il est entièrement compatible avec la carte Beagle.
Conforme RoHS Texas Instruments OMAP35xx Dual-Issue, ARM Cortex-A8 @ 600MHz 64x+DSP @ 430MHz (basé sur la sélection du processeur) Peak MMACS 3440 64-Ch EDMA,32-Bit Channel SDMA 128/256 MB DDR (configurable) 256/512 MB NAND (configurable) 2 x MMC USB 2.0 OTG UART SPI McBSP I2C Audio line-out, line-in, mic-in 12 x 32-Bit GP Timers 2 x 32-Bit WD Display Accélérateur graphique (basé sur la sélection du processeur) Port d'affichage vidéo pour utilisation avec VGA, HDMI, DVI, sortie TV panneau brut Tension d'entrée 5VDC 3" x 1.95" x 0.22"
6RUZZLD89
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande6RUZZLD89
Dernières modifications10.07.2024 06:13:44
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number6RUZZLD89
Compare multiple parts
Add at least 2 products with