Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KJPGDK20-P12-S5-F1-L5-B5

Expand Table
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau
MAT
Dureté
HARD
D
D
P Incrément de 0.01mm
P [mm]
S Incrément de 0.01mm
S [mm]
F Incrément de 0.1mm
F [mm]
L Incrément de 1mm
L [mm]
B Incrément de 1mm
B [mm]
(W)
W [mm]
M
M
Chaîne
ALT1
Traitement supplémentaire de surface
ALT2
Tolérance de dimension P
ALT4
Sans rainure de dégagement
ALT5
Longueur de la poignée
ALT6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KJPGDK8-P4-S3-F0.3-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
8
4.00
3.00
0.3
5
5
2
M4
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Relief Groove
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK10-P4-S3-F0.3-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
10
4.00
3.00
0.3
5
5
2
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Relief Groove
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK12-P6-S3-F0.3-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
12
6.00
3.00
0.3
5
5
3
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Relief Groove
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK16-P8-S3-F0.5-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
16
8.00
3.00
0.5
5
5
4
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Relief Groove
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK20-P12-S5-F1-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
20
12.00
5.00
1.0
5
5
6
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Relief Groove
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK25-P16-S8-F2-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
25
16.00
8.00
2.0
5
5
8
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Relief Groove
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK10L-P10-S5-F1-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
10L
10.00
5.00
1.0
5
5
4
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Non disponible
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK12L-P12-S6-F2-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
12L
12.00
6.00
2.0
5
5
6
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Non disponible
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK16L-P16-S8-F2-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
16L
16.00
8.00
2.0
5
5
8
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Non disponible
sans ZC (longueur de la poignée)
KJPGDK20L-P20-S10-F2-L5-B5
EN 1.1191 l'équivalent
-
20L
20.00
10.00
2.0
5
5
8
M5
sans CH (chaîne-longueur de 600 mm)
sans traitement supplémentaire de surface
sans PKC (tolérance de la dimension P)
Non disponible
sans ZC (longueur de la poignée)
Show compressed display (10 configurable products)
ShorttextSlot Pins for Inspection Jigs - Stepped Diamond Straight - D-Shape Tip - Sg6/F 0 -0.03
Dernières modifications04.06.2021 02:28:19
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with