Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0006000406/00621_EMU KM 750-1D_NU 801-2_40

Expand Table
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
numéro d'article
ARTICLE_ID
code de type
ARTICLE_NAME
Level Of Detail
LOD
Fabricant
MANUFACTURER_NAME
texte court
DESCRIPTION_SHORT
texte d'appel d'offres
DESCRIPTION_LONG
Désignation du produit
PRODUCT_DESCRIPTION
ETIM Class (EC)
ETIM_CLASS__EC_
matériau corps de pompe
EF023038
classe de qualité corps de pompe
EF023143
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
0006000406/00593
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00594
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00597
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00598
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00601
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00602
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00607
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00608
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00609
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00610
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00621
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00622
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00625
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00626
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-1D/NU 801-2/40
EC010343
Bronze
G-CuSn10
0006000406/00629
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00640
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00641
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00642
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
0006000406/00643
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
350
WILO SE
Pompe immergée multicellulaire en montage à empilement avec homologation VdS pour le montage vertical ou horizontal, pour l'alimentation d'installations sprinkler
Pompe immergée pour le montage vertical ou horizontal en cuves, destinées à l'alimentation d'installations sprinkler. Hydraulique Pompe multicellulaire immergée avec hydraulique semi-axiale. Pièces du corps en EN‐GJL avec revêtement 2K ou G‑CuSn10, roues en G‑CuSn10. Corps de guidage avec bagues d'usure en bronze spécial. Refoulement en tant que raccord à brides. Moteur Moteur à courant triphasé avec bobinage isolé PVC réenroulable pour démarrage direct et étoile-triangle. Enveloppe de moteur en acier inoxydable qualité A2/A4 ou acier/G-CuSn10. Raccordement de la pompe comme raccord NEMA jusqu'à la taille de construction 8" et comme raccord standardisé à partir de la taille de construction 10". Étanchement de l'arbre du moteur par une garniture mécanique en carbure de silicium massif. Palier axial avec segments de basculement pour prendre les charges axiales élevées en charge. La poussée axiale négative est prise en charge par le palier axial opposé. Paliers autolubrifiants. Moteurs standards de la gamme NU… remplis avec un mélange d'eau et de glycol. Ils peuvent être également remplis d'eau potable (exécution T). Les moteurs de la gamme U… doivent être remplis de façon générale d'eau potable. Refroidissement Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le moteur doit toujours fonctionner en état immergé. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Pour le montage horizontal, des supports de palier doivent être utilisés pour l'étaiement du groupe. Pour améliorer la circulation d'alimentation, une plaque anti-vortex ou une enveloppe de refroidissement peuvent être utilisées. Chemise de pression La chemise de pression sert au montage direct du groupe dans le système de tuyauterie. Aucun clapet anti-retour n'est monté ici de façon standard. La pression maximum d'alimentation s'élève à 10 bars ou 5 bars pour le groupe D 500.
EMU KM 750-2A/NU 911-2/60
EC010343
Fonte grise
EN-GJL-250
Show compressed display (139 configurable products)
Numéro de commande0006000406/00621
Dernières modifications16.06.2026 08:19:39
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number0006000406/00621

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryMechanical Equipment
Family mechanical part typeBreaks into part type (Mechanical/Duct)
Family MEP equipment classificationPump
Compare multiple parts
Add at least 2 products with