KIPP
ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE
Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
Systèmes de positionnement et de serrage
K1219 - Broche pneumatique
KIPP
...
Systèmes de positionnement et de serrage
K1219 - Broche pneumatique
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1219.116
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
Référence
BESTKIPP
Forme
FORM
Diamètre
D [mm]
Diamètre
D1 [mm]
Diamètre
D2 [mm]
Diamètre
D3 [mm]
Diamètre
D4 [mm]
Diamètre
D5 [mm]
Diamètre
D6 [mm]
Filetage
D7 [mm]
Diamètre
D8 [mm]
Diamètre
D9 [mm]
Diamètre
D10 [mm]
Filetage
D11 [mm]
Hauteur
H [mm]
Hauteur
H1 [mm]
Hauteur
H2 [mm]
Hauteur
H3 [mm]
Hauteur
H4 [mm]
Hauteur
H5 [mm]
Hauteur
H6 [mm]
Hauteur
H7 [mm]
1
2
3
4
K1219.112
A
12
40
24
23.4
4.5
8.0
32
-
23.8
41
M4
8.0
29.5
8.0
25.0
3.5
8.5
8.5
K1219.116
A
16
51
32
31.4
5.5
9.5
41
-
31.8
52
M5
8.5
31.7
9.5
28.5
4.0
9.0
10.0
K1219.212
B
12
40
24
23.4
4.5
8.0
32
M4
23.8
14
41
M4
8.0
24.5
8.0
25.0
3.5
8.5
25.5
8.5
K1219.216
B
16
51
32
31.4
5.5
9.5
41
M5
31.8
20
52
M5
8.5
25.5
9.5
28.5
4.0
9.0
26.5
10.0
Show compressed display (4 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
KIPP
- K1219
Numéro de commande
K1219.116
Shorttext
Broche pneumatique
Dernières modifications
04.09.2025 12:52:12
Unité
Mots clés
Broche
Butée
serrage
systèmes
Classifications
Par fonctionnalité
BYFUNC_PINCHING Pincer
BYFUNC_CLAMPING Serrer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-07-01 Elément serrage, serrage rapide