Browse
All Manufacturers
FR
Login
Register for free
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Heaters / Temperature Controllers
MSNDT - Capteurs de température avec bornier
Misumi
Metric
Heaters / Temperature Controllers
MSNDT - Capteurs de température avec bornier
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MSNDT6-50
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
FR
1/5
Réf. pièce
PN
Matériau de la gaine
MATS
Matériau de la boîte à borne
MATTB
Température de fonctionnement de la gaine (°C)
OTS
Température de fonctionnement de la boîte de borne (°C)
OTTB
nominale
NOM
Sélection de L
LS [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
G (PF)
G
l1
LL1 [mm]
l2
LL2 [mm]
1
MSNDT6-50
EN 1.4401 l'équivalent
Aluminium
800
100
6
50
6.4
71
77
48.5
1/2
39
38
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MSNDT
Shorttext
Capteurs de température avec bornier
Dernières modifications
29.11.2024 04:31:09
Unité
Mots clés
Capteurs
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparer
Charger la géométrie
Add one more to start
Comparer (0/4)